CTV40-6100-BOCE

Garras de Mandíbula CTV40-6100-BOCE Garra de Mandíbula

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade
8 yd³
6100 l
Peso Operacional
11964 lb
5427 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída
Sim
Sim

Visão Geral

As Garras de Mandíbula Cat® ajudam você a obter alta produção para aplicações de transferência. Movimente mais material com abertura e fechamento rápido para tempos de ciclo curtos. A construção reforçada e a baixa manutenção da ferramenta mantêm-na funcionando por mais tempo, ajudando você a economizar tempo e dinheiro.

Especificações de Produto para CTV40-6100-BOCE Garra de Mandíbula

Capacidade 8 yd³ 6100 l
Peso Operacional 11964 lb 5427 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída Sim Sim
Peso Mínimo Recomendado da Escavadeira 40 ton (US) 40 ton (US)
Peso Máximo Recomendado da Escavadeira 65 ton (US) 65 ton (US)
Peso Mínimo Recomendado do Manipulador de Materiais 65 ton (US) 65 ton (US)
Peso Máximo Recomendado do Manipulador de Materiais 90 ton (US) 90 ton (US)

Veja como CTV40-6100-BOCE Garra de Mandíbula se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Garra de Mandíbula - CTV40-6100-BOCE

Garra de Mandíbula - CTV40-6100-BOCE

Confira as Ofertas Atuais para  CTV40-6100-BOCE Garra de Mandíbula

Exibir Mais Ofertas