G206

G206 Garras Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Área da Garra
2.2 pé²
0.2 m²
Peso
401.2 lb
182 kg
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas
Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Suporte integrado

Suporte integrado

Suporte integrado projetado especificamente para os acessórios hidráulicos TRS, garantindo que as forças de carga sejam sempre distribuídas de maneira uniforme, proporcionando uma operação mais suave.
Válvula de Retenção de Carga do Cilindro Integrado

Válvula de Retenção de Carga do Cilindro Integrado

A válvula de retenção de carga faz com que a garra feche a pressão, sem vazamento.
Linhas de Partida Integradas

Linhas de Partida Integradas

O roteamento mais alto e mais baixo oferece proteção superior contra danos, sujeira e detritos.
Acumulador de Pistão de Montagem Rígida

Acumulador de Pistão de Montagem Rígida

O acumulador de pistão de montagem rígida reduz os possíveis vazamentos e diminui o tempo de resposta hidráulica.
Bielas Duplas

Bielas Duplas

As bielas duplas proporcionam a orientação ideal da força de abertura e fechamento em ambos os lados do cilindro.
Pinos e Buchas

Pinos e Buchas

Os selos de lábio da junta do pino integrados mantêm a graxa dentro e a sujeira fora.

Especificações de Produto para G206

Área da Garra 2.2 pé² 0.2 m²
Peso 401.2 lb 182 kg
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula 50.8 pol 1290 mm
Largura Geral (Mandíbulas Abertas) 56.9 pol 1445 mm
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas) 30.9 pol 784 mm
Altura Geral (Mandíbulas Abertas) 29.1 pol 740 mm
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas) 20.2 pol 513 mm
Profundidade Total 18.3 pol 465 mm
Diâmetro Mínimo do Cabo 3.1 pol 78 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.5 pol 12 mm
Profundidade do Braço (Externa) 15.9 pol 405 mm
Profundidade do Braço (Interna) 13.8 pol 351 mm
Tipo de Interface Interface da Ferramenta Interface da Ferramenta
Hidráulica Necessária Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar
Material da Borda AR500/HB500 AR500/HB500
Força Máxima de Fechamento 3259.7 pé·lbf 14.5 kN
Classificação de Carga Máxima 6613.9 lb 3000 kg

Veja como G206 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita