Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 1.000 Litros, 4 Dentes

Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 1.000 Litros, 4 Dentes Garras "Gomo de Laranja"

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade
1.50 yd³
1000 l
Capacidade Máxima de Levantamento
33069 lb
15000 kg
Opções de Tipo de Revestimento
Semiabertos
Semiabertos

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Alto Desempenho com Menos Queima de Combustível

Alto Desempenho com Menos Queima de Combustível

  • Mova mais toneladas por hora com tempos de ciclo mais rápidos.
  • Aumente a capacidade do fluxo hidráulico em até 160% com um novo sistema de rotação.
  • Melhore o fator de preenchimento geral em até 140 a 200% graças à curvatura refinada do dente.
  • As Máquinas Cat são pré-programadas com configurações de desempenho ideais para a garra a fim de maximizar o emparelhamento e a eficiência da máquina e da garra.
  • Alcance novas alturas e aumente seu controle de oscilação. A altura compacta das garras GSH amplia seus recursos e é ideal para aplicações internas.
Qualidade de longa duração

Qualidade de longa duração

  • A vida útil da garra é prolongada devido à distribuição mais leve de força das peças fundidas no lugar de soldas.
  • Impede que os cilindros se estendam demais e evita desgaste desnecessário nos pontos de articulação e nas pontas dos dentes com batentes superior e inferior reforçados e resistentes à abrasão no alojamento da garra.
  • Resistência com a qual você pode contar. Os dentes e as pontas internas de construção sólida são feitos de aço de alto grau, resistentes à abrasão e ao desgaste de metal sobre metal. Os pontos de articulação são fundidos, eliminando pontos fracos na armação.
  • Aumente a vida útil com pontas de dentes fundidas e de fácil substituição.
Fáceis de Manter ao Longo do Tempo

Fáceis de Manter ao Longo do Tempo

  • Invista mais tempo trabalhando graças ao tempo de manutenção reduzido. O uso antes do primeiro intervalo de serviço aumenta em até 250%, e os pontos de lubrificação no nível do solo são mais seguros e fáceis de usar.
  • Os componentes hidráulicos integrais foram redirecionados e estão protegidos dentro do dente, diminuindo a tensão nas mangueiras e eliminando a interferência nos materiais.
  • Acesso fácil dentro do dente ao sistema hidráulico por meio de painéis removíveis. Os painéis também incluem selos de poeira para proteger as peças importantes dentro dos dentes.
  • Mantenha um ambiente de trabalho seguro usando o Auxiliar do Suporte de Montagem, que mantém o suporte na posição vertical durante a instalação da garra na máquina.
Opções para Aplicações Específicas

Opções para Aplicações Específicas

  • Atenda às necessidades específicas da aplicação com modelos de 4 ou 5 dentes e estilos opcionais de dentes semiabertos ou fechados opcionais.
    • Quatro dentes - pegada quadrada, cantos limpos em vagões e reboques. Fechamento seguro da garra para objetos volumosos, como chassis de carros.
    • Cinco dentes - excelente retenção de materiais menores.
    • Os dentes semiabertos funcionam melhor para aplicações com movimentação de sucatas de aço maiores ou chassis de carros.
    • Os dentes fechados são ideais nos casos em que o principal uso são materiais menores e triturados.
  • Os modelos GSH420 e GSH520 agora vêm com um olhal de levantamento padrão na parte inferior do alojamento, onde é possível instalar um ímã.
  • Outros modelos GSH têm a opção de incluir um olhal de levantamento quando se faz o pedido da garra.

Especificações de Produto para Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 1.000 Litros, 4 Dentes

Capacidade 1.50 yd³ 1000 l
Capacidade Máxima de Levantamento 33069 lb 15000 kg
Opções de Tipo de Revestimento Semiabertos Semiabertos
Peso Operacional 5666 lb 2570 kg
Contagem de Dentes 4 4
Mínimo do Manipulador de Materiais 35 ton (US) 35 ton (US)
Máximo do Manipulador de Materiais 60 ton (US) 60 ton (US)
Escavadeira Mínima 22 ton (US) 22 ton (US)
Escavadeira Máxima 50 ton (US) 50 ton (US)

Veja como Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 1.000 Litros, 4 Dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Garra "Gomo de Laranja" GSH455 de 1.000 Litros, 4 Dentes

Exibir Mais Ofertas