Visão Geral
Garra para detritos pinada, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior para escavadeira hidráulica 345B com articulação F. 7CW.
Especificações-chave
Garra para detritos pinada, quatro dentes na parte superior e cinco na parte inferior para escavadeira hidráulica 345B com articulação F. 7CW.
| Capacidade Nominal | 6.58 yd³ 5.03 m³ |
| Weight | 6174 lb 2800 kg |
| Largura da Mandíbula Superior | 62 pol 1581 mm |
| Largura da Mandíbula Inferior | 80 pol 2038 mm |
| Abertura Máxima da Mandíbula | 124 pol 3161 mm |
| Dimensão Externa da Mandíbula - Fechada | 13 pol 338 mm |
| Dimensão Externa da Mandíbula - Aberta | 130 pol 3290 mm |
| Raio da Ponta | 66 pol 1679 mm |
| Profundidade da Mandíbula | 17 pol 430 mm |
| Espessura da Ponta | 0.98 pol 25 mm |
| Espessura da Chapa de Desgaste | 0.47 pol 12 mm |
| Espessura do Envoltório | 0.63 pol 16 mm |