G308

Garras de Demolição e Classificação G308

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Área da Garra
8.5 pé³
240 l
Peso
1084.7 lb
492 kg
Classe da Máquina
Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 10 Toneladas
Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 10 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Chapas Laterais Perfuradas na Vertical

Chapas Laterais Perfuradas na Vertical

Melhor visibilidade da carga e posicionamento mais fácil. As chapas são endurecidas de acordo com os padrões HB450 proporcionando maior resistência ao desgaste.
Pinos Especialmente Desenvolvidos

Pinos Especialmente Desenvolvidos

Os pinos superdimensionados possuem alta resistência contra forças de torque e maior durabilidade. As buchas ranhuradas facilitam a lubrificação.
Articulação Projetada de Forma Ideal

Articulação Projetada de Forma Ideal

A altura mínima aumenta ao abrir e fechar. A orientação ideal do cilindro garante altas forças de fixação durante o fechamento.
Cilindro de Tamanho Excessivo com Válvula de Retenção de Carga

Cilindro de Tamanho Excessivo com Válvula de Retenção de Carga

Garante uma força de fixação elevada e uniforme para evitar perda de carga. A válvula de retenção de carga mantém a força de fixação constante mesmo ao manobrar a garra ou a máquina para garantir o movimento controlado da carga.
Projeto Compacto

Projeto Compacto

Manobras mais fáceis na construção civil ou em contêineres em aplicações de demolição e reciclagem. O roteamento ideal das linhas de partida evita danos.
Borda Cortante Aparafusada Robusta

Borda Cortante Aparafusada Robusta

Fornece vida útil de alto desgaste. Os parafusos de cabeça cônica usam porcas em recesso e estão completamente protegidos.

Especificações de Produto para G308

Área da Garra 8.5 pé³ 240 l
Peso 1084.7 lb 492 kg
Classe da Máquina Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 10 Toneladas Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 10 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula 55.3 pol 1404 mm
Espessura do Envoltório Externo 0.2 pol 6 mm
Largura Geral (Mandíbulas Abertas) 61.5 pol 1562 mm
Tipo de Interface S45, S50, CW-10, Pinada, Trava do Pino S45, S50, CW-10, Pinada, Trava do Pino
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas) 34.4 pol 875 mm
Altura Geral (Mandíbulas Abertas) 40.7 pol 1033 mm
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas) 47.4 pol 1205 mm
Profundidade Total 27.6 pol 700 mm
Hidráulica Necessária Segundo Auxiliar Segundo Auxiliar
Material da Borda Equivalente a HB500 Equivalente a HB500
Fluxo Hidráulico Ideal Garra de 131 l/min (35 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm) Garra de 131 l/min (35 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm)
Força Máxima de Fechamento 4.9 Sh Ton 44 kN

Veja como G308 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  G308

Exibir Mais Ofertas