CTV30-3400-BOCE

CTV30-3400-BOCE Garra de Mandíbula Garras de Mandíbula

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade
4.5 yd³
3400 l
Peso Operacional
7066 lb
3205 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída
Sim
Sim

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Alto Desempenho

Alto Desempenho

  • Com capacidade de preenchimento até 10% maior em comparação com outras garras de mandíbula disponíveis, você pode transferir grandes volumes de material solto, como grãos, carvão, areia e cascalho.
  • Mova cargas do tamanho da produção com ampla abertura da concha para materiais volumosos.
  • A poderosa força de fechamento das conchas da garra combinada com o tempo de abertura e fechamento rápidos ajuda a reduzir os tempos de ciclo e a manter a tarefa de movimentar mais toneladas por hora.
  • O Localizador de Acessórios Cat PL161 é um dispositivo Bluetooth que agiliza e facilita a localização rapidamente. O leitor Bluetooth de bordo da máquina ou o Cat App no seu telefone localizarão o dispositivo automaticamente.
  • Com o uso do Cat Payload para Escavadeiras, você poderá alcançar alvos de carga precisos e aumentar a eficiência de carregamento com pesagem da máquina em movimento e estimativas em tempo real da carga útil sem giro.
  • As máquinas Cat são pré-programadas com configurações de desempenho ideais para a garra a fim de maximizar o emparelhamento e a eficiência da máquina e da garra.
Longa duração, durável

Longa duração, durável

  • As mangueiras do cilindro são montadas internamente na estrutura com dois painéis de manutenção removíveis para ajudar a fornecer proteção ideal durante o trabalho.
  • São utilizados materiais de alta qualidade e resistentes ao desgaste, especialmente nas conchas.
  • Pontos de articulação equipados com selos de poeira e rolamentos tipo luva vão ajudar a aumentar a vida útil do produto.
  • Equipados com amortecedores, os dois cilindros de alta qualidade amortecem o movimento de abertura das conchas para lidar com pressões hidráulicas de até 5.076 lb/pol² (35.000 kPa) e permitem uma operação mais suave com menos vibrações na cabine.
  • Dois ganchos de levantamento vêm de fábrica. Eles são colocados nos dois lados da ferramenta, o que ajuda você a abaixar pequenas máquinas no compartimento de carga dos navios para terminar o trabalho sem a necessidade de trocar acessórios ou máquinas.
Opções para Atender às suas Necessidades

Opções para Atender às suas Necessidades

  • Com uma ampla variedade de garras de mandíbula, elas são adequadas para muitos tamanhos de escavadeiras e manipuladores de materiais. A grande capacidade de material varia de 1,25 yd3 (1 m3) a 8 yd3 (6,1 m3).
  • A opção de borda cortante aparafusada para o casco ajudará a aumentar a vida útil do produto e funcionará melhor para materiais mais abrasivos.
  • As bordas cortantes aparafusadas oferecem raspadores para melhorar o despejo de material pegajoso para trabalhos mais difíceis.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

  • Selos de poeira aprimorados ajudam a bloquear contaminantes para manter a ferramenta funcionando por mais tempo.
  • As conchas são feitas de materiais de aço de alta qualidade para suportar mais trabalhos, bem como as bordas cortantes aparafusadas.
  • O acesso no nível do solo a todos os pontos de graxa e painéis removíveis simplifica a manutenção das garras.

Especificações de Produto para CTV30-3400-BOCE Garra de Mandíbula

Capacidade 4.5 yd³ 3400 l
Peso Operacional 7066 lb 3205 kg
Borda Cortante Aparafusada Incluída Sim Sim
Peso Mínimo Recomendado da Escavadeira 30 ton (US) 30 ton (US)
Peso Máximo Recomendado da Escavadeira 45 ton (US) 45 ton (US)
Peso Mínimo Recomendado do Manipulador de Materiais 40 ton (US) 40 ton (US)
Peso Máximo Recomendado do Manipulador de Materiais 65 ton (US) 65 ton (US)

Veja como CTV30-3400-BOCE Garra de Mandíbula se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Garra de Mandíbula - CTV30 - 3400-BOCE

Garra de Mandíbula - CTV30 - 3400-BOCE

Confira as Ofertas Atuais para  CTV30-3400-BOCE Garra de Mandíbula

Exibir Mais Ofertas