Garra "Gomo de Laranja" GSH420 de 600 Litros, 4 Dentes

Garras "Gomo de Laranja" Garra "Gomo de Laranja" GSH420 de 600 Litros, 4 Dentes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade
0.75 yd³
600 l
Capacidade Máxima de Levantamento
17637 lb
8000 kg
Opções de Tipo de Revestimento
Semiabertos
Semiabertos

Visão Geral

As Garras "Gomo de Laranja" GSH Cat® incluem modelos e tamanhos para uma ampla gama de aplicações. Com tempos de ciclo mais rápidos e maior capacidade, as garras GSH permitem que você se movimente mais, gastando menos. Um projeto de produto mais eficiente aumenta a produtividade geral da garra e reduz os custos de manutenção.

Especificações de Produto para Garra "Gomo de Laranja" GSH420 de 600 Litros, 4 Dentes

Capacidade 0.75 yd³ 600 l
Capacidade Máxima de Levantamento 17637 lb 8000 kg
Opções de Tipo de Revestimento Semiabertos Semiabertos
Peso Operacional 2573 lb 1167 kg
Contagem de Dentes 4 4
Mínimo do Manipulador de Materiais 20 ton (US) 20 ton (US)
Máximo do Manipulador de Materiais 30 ton (US) 30 ton (US)
Escavadeira Mínima 14 ton (US) 14 ton (US)
Escavadeira Máxima 21 ton (US) 21 ton (US)

Veja como Garra "Gomo de Laranja" GSH420 de 600 Litros, 4 Dentes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Garra "Gomo de Laranja" GSH420 de 600 Litros, 4 Dentes

Exibir Mais Ofertas