G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Garras de Empreiteiros G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
6724 lb
3050 kg
Espessura do Envoltório Interno
0.80 pol
20 mm
Espessura do Envoltório Externo
0.80 pol
20 mm

Visão Geral

As Garras de Empreiteiros Cat® são produtos comprovados construídos para atender aos requisitos de movimentação de materiais em grande volume. Projetadas para longa durabilidade, as Garras de Empreiteiros foram feitas para ajudar nas aplicações mais severas.

Especificações de Produto para G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Weight 6724 lb 3050 kg
Espessura do Envoltório Interno 0.80 pol 20 mm
Espessura do Envoltório Externo 0.80 pol 20 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 1.00 pol 25 mm
Contagem de Dentes na Mandíbula Superior 2 2
Contagem de Dentes na Garra Inferior 3 3
Articulação TB TB

Veja como G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Garra Aberta

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros limpando entulho

Garra de Empreiteiros descarregando em um contêiner

G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação
Garra Aberta
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros limpando entulho
Garra de Empreiteiros descarregando em um contêiner

Confira as Ofertas Atuais para  G149 TB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Exibir Mais Ofertas