TG-B

TG-B Garras para Detritos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade Nominal
4.5 yd³
3.44 m³
Weight
3069 lb
1392 kg
Largura da Mandíbula Superior
43 pol
1100 mm

Especificações de Produto para TG-B

Capacidade Nominal 4.5 yd³ 3.44 m³
Weight 3069 lb 1392 kg
Largura da Mandíbula Superior 43 pol 1100 mm
Largura da Mandíbula Inferior 57 pol 1450 mm
Abertura Máxima da Mandíbula 102 pol 2600 mm
Dimensão Externa da Mandíbula - Fechada 12 pol 300 mm
Dimensão Externa da Mandíbula - Aberta 110 pol 2802 mm
Raio da Ponta 57 pol 1449 mm
Profundidade da Mandíbula 8 pol 204 mm
Espessura da Ponta 0.98 pol 25 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.55 pol 14 mm
Espessura do Envoltório 0.39 pol 10 mm

Veja como TG-B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Modelo

Fotos

Modelo
Fotos