G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação

G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação Garras de Empreiteiros

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
3350 lb
1523 kg
Espessura do Envoltório Interno
0.60 pol
16 mm
Espessura do Envoltório Externo
0.50 pol
12 mm

Recursos em um Instante

Resistente e Durável

Resistente e Durável

  • Ampla área de superfície para aplicações de demolição e movimentação de materiais, com design resistente tipo caixa.
  • Melhor penetração, fixação e retenção de materiais com dentes de intertravamento dois sobre três.
  • Os dentes longos e de grande espaçamento para melhor visibilidade permitem manter a atenção ao trabalho.
  • Pontas, envoltórios e tiras de desgaste são feitos de aço AR400 para oferecer alta durabilidade nas aplicações mais difíceis.
Aumente a Produtividade

Aumente a Produtividade

  • As pontas rentes com o enrolador permitem a carga e a descarga contínuas do entulho sem obstruções.
  • A menor curvatura da garra inferior otimiza o fluxo do material e a penetração em volumes empilhados.
  • Mantenha a produção com grandes volumes ao usar a garra presa à máquina ou com um Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
  • Equipamentos projetados especialmente para os respectivos tamanhos de máquinas para garantir o desempenho máximo em capacidade de desagregação e levantamento.
  • A garra pode ser compartilhada em escavadeiras do mesmo tamanho para maximizar a utilização com o uso de pinos substituíveis, combinando com diferentes articulações.
  • Capacidades calculadas de acordo com a norma SAE J2754, uma norma de referência no setor para fabricação de garras.
  • Ideal para aplicações como: demolição de estruturas, movimentação e classificação de materiais, carregamento e descarregamento de rochas, sucata, tubos, materiais residuais e outros detritos.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

  • Não há necessidade de sistemas hidráulicos ou mangueiras. As Garras de Empreiteiros usam as articulações da caçamba para operação.
  • As pontas de longa duração e manutenção em campo prolongam a vida útil, sem peso extra.
  • O sistema de cubo de pino modular permite que as garras permaneçam conectadas quando o pino da garra é removido.
  • O conjunto de peças de desgaste para serviço pesado de instalação em campo garante mais proteção para a garra.

Especificações de Produto para G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Weight 3350 lb 1523 kg
Espessura do Envoltório Interno 0.60 pol 16 mm
Espessura do Envoltório Externo 0.50 pol 12 mm
Espessura da Chapa de Desgaste 0.80 pol 20 mm
Contagem de Dentes na Mandíbula Superior 2 2
Contagem de Dentes na Garra Inferior 3 3
Articulação CB CB

Veja como G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação

Garra Aberta

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros carregando sucata

Garra de Empreiteiros limpando entulho

Garra de Empreiteiros descarregando em um contêiner

G120 CB-Garra de Empreiteiros com Articulação
Garra Aberta
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros carregando sucata
Garra de Empreiteiros limpando entulho
Garra de Empreiteiros descarregando em um contêiner