Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP318

Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP318 Multiprocessador com Mandíbulas de Cisalhamento

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1,6 s
1,6 s
Escavadeira Mínima
18 toneladas
18 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1 s
1 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, lucre mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque a Mandíbula em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP318 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP318

Tempo de Ciclo - Aberto 1,6 s 1,6 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1 s 1 s
Escavadeira Mínima 18 toneladas 18 toneladas
Escavadeira Máxima 25 toneladas 25 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 35.000 lb/pol² 5.076 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 150 gpm 40 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 14.000 lb/pol² 2.031 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 40 gpm 11 l/min
Profundidade da Mandíbula 490 pol 19 mm
Comprimento do Cortador 382 pol 15 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 322 pol 13 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 300 pol 12 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 88 pol 3 mm
Largura 793 pol 31 mm
Comprimento 1.897 pol 75 mm
Altura 1.298 pol 51 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 1.873 lb 4.121 kg
Peso - Somente a Mandíbula 661 lb 1.454 kg

Veja como Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP318 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP324 com mandíbula de Cisalhamento

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 com mandíbula de Cisalhamento
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula de Cisalhamento

Multiprocessadores Cat

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula de Cisalhamento
Multiprocessadores Cat
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento