Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 573-3161

Acopladores do Tipo S Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 573-3161

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Weight
384 lb
174 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
5 ton (US)
5 ton (US)
Largura
13,39 pol
340 mm

Visão Geral

Os Acopladores Cat® S fazem com que o trabalho seja feito com mais rapidez, mantendo sempre em mente a segurança da equipe e do equipamento. Com a capacidade de trocar acessórios com facilidade, os Acopladores S trazem uma versatilidade aprimorada e o tipo de qualidade que você espera dos produtos Cat. Os Acopladores S são uma solução versátil que ajuda a operar em eficiência máxima.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Durabilidade Inigualável

  • Os componentes do acoplador mais importantes estão protegidos dentro da base de fundição
  • O acoplador é feito de peças fundidas que sustentam melhor a força com o tempo
  • A ampla superfície de contato para conectar acessórios impede o desgaste excessivo
  • O baixo peso da construção mantém a força de desagregação consistente
  • A cunha de travamento reforçada mantém os acessórios seguros
Cat

Versatilidade Aprimorada

  • A troca de accessórios é rápida e fácil
  • Os acessórios podem ser compartilhados entre máquinas do mesmo porte
  • O gancho de levantamento permite que objetos sejam levantados com uma corrente ou cinta.
Cat

Segurança Líder do Setor

  • A tecnologia e os recursos do SecureLock™ conduzem o setor com segurança
    • Alívio de pressão - limita o sistema a 300 bar (4.351 lb/pol²) para proteger o cilindro ou a cunha de travamento contra danos
    • Bloqueio hidráulico - verificar a válvula evita o retorno de fluxo hidráulico
    • Sensor – mede a posição da cunha de travamento e indica o status do acoplamento para o operador
    • Mola Mecânica – mantém a cunha de travamento na posição de travamento, mesmo no caso de perda de pressão hidráulica
  • O travamento visual no acoplador e no monitor da máquina dá ao operador a garantia de que o acessório está conectado
  • Os operadores podem trocar os acessórios de forma independente, ficando seguros na cabine
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando seu acoplador. O rastreamento de ativos Cat está disponível para alguns acopladores.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acopladores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®, no equipamento com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 573-3161

Weight 384 lb 174 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 5 ton (US) 5 ton (US)
Largura 13,39 pol 340 mm
Comprimento Total 18,90 pol 480 mm
Machine Class 12-19 tons 12-19 tons
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar

Veja como Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 573-3161 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Articulação S60 - M312

Acoplador de Articulação S60 - 312

Acoplador de Articulação S60 - M315

Acoplador de Articulação S60 - M312
Acoplador de Articulação S60 - 312
Acoplador de Articulação S60 - M315