Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Fotos (7)

Manual de Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas Acopladores de Travamento do Pino - Miniescavadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
173.7 lb
78.8 kg
Largura
13.4 pol
339.3 mm
Comprimento
24.6 pol
625.5 mm

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas

Peso 173.7 lb 78.8 kg
Largura 13.4 pol 339.3 mm
Comprimento 24.6 pol 625.5 mm
Altura Total 17 pol 431.66 mm
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  Manual de Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas

Exibir Mais Ofertas