| Peso Mínimo do Transportador | 74 ton (US) 74 ton (US) |
| Peso Máximo do Transportador | 74 ton (US) 74 ton (US) |
| Weight | 2744 lb 1244 kg |
| Diâmetro do Pino do Acessório - Braço (frontal) | 4.33 pol 110 mm |
| Diâmetro do Pino do Acessório - Elo (traseiro) | 3.94 pol 100 mm |
| Extensão do Pino - Mínima | 23.43 pol 595 mm |
| Extensão do Pino - Máxima | 25.79 pol 655 mm |
| Limite de Carga Útil do Olhal de Levantamento | 44092 lb 20000 kg |
| Largura - Interface da Máquina | 30.80 pol 783 mm |
| Largura - Interface do Acessório | 19.40 pol 493 mm |
Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação VB): 566-3070
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Peso Mínimo do Transportador
- 74 ton (US)
- 74 ton (US)
- Peso Máximo do Transportador
- 74 ton (US)
- 74 ton (US)
- Weight
- 2744 lb
- 1244 kg
Visão Geral
Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" oferecem um novo nível de produtividade e versatilidade para as operações. Adicione a capacidade de trocar acessórios de maneira rápida e conveniente durante as operações, mantendo-se alinhado às normas de segurança mundiais.
Recursos em um Instante
- Volte ao trabalho mais rápido com a capacidade de trocar acessórios em segundos
- Os acessórios são compartilháveis entre escavadeiras de tamanhos semelhantes
- Os acopladores têm o peso certo para lidar com grandes cargas úteis, para que você não precise comprometer o tamanho da caçamba
- Faça mais com o equipamento. A versatilidade adicional permite alternar facilmente de escavação, nivelamento, movimentação de materiais, compactação de solo, quebra de rochas e muito mais.
- Larguras de valetamento disponíveis para determinados tamanhos de acopladores:
- Economiza tempo e material de aterramento
- Mantém a parte mais larga do acoplador dentro da largura de escavação das caçambas de 24 e 30 pol
- Totalmente compatível com caçambas mais largas e os mesmos acessórios que os modelos padrão
- Caçambas de desempenho de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" – pinos embutidos para um raio de ponta ainda mais reduzido
- Caçambas coletoras na posição ré para limpar cantos quadrados
- O sistema de trava redundante protege os acessórios:
- Cunha primária - trava o movimento do pino, como uma fechadura de segurança
- Trava secundária – indica ao operador se o acoplador está aberto ou fechado. Articulada para acoplar o pino no lugar.
- Dois braços acionados por mola – asseguram que a trava secundária permaneça fechada
- No caso de perda de pressão hidráulica, os sistemas de travamento redundantes mantêm o acessório no lugar
- O perfil do acoplador curto mantém firme o raio da ponta, a força de desagregação e potência de escavação
- Peças de armação fundidas em aço resistente à abrasão
- O olhal de elevação centralizado e integrado lida com uma ampla gama de manilhas, correntes e cabos. Sua forma interior mantém as cargas estáveis.
- Os acopladores sem olhais de elevação estão disponíveis no Japão para atender às restrições de elevação locais.
- Avisos visuais e sonoros indicam ao operador que os acessórios estão seguros no acoplador.
- O bloco de lubrificação fornece um ponto de lubrificação primário e de fácil acesso.
- Os procedimentos de operação são simples e intuitivos.
- Em conformidade com as normas de segurança mundiais: ISO13031, EN474 e AS 4772:2008.
- Simplifique a manutenção no trabalho e melhore a confiabilidade com a proteção contra detritos que cobre e protege os componentes críticos do acoplador.
- Nunca mais desperdice tempo procurando seus acopladores. O rastreamento de ativos Cat está disponível para alguns Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber".
- Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acopladores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®, no equipamento com assinatura Product Link™.
- Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
Especificações de Produto para Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação VB): 566-3070
Veja como Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação VB): 566-3070 se compara com produtos comparados frequentemente.
- Peso Mínimo do Transportador
- 74 ton (US)
- 74 ton (US)
- Peso Máximo do Transportador
- 74 ton (US)
- 74 ton (US)
- Weight
- 2744 lb
- 1244 kg
- Peso Mínimo do Transportador
- 52 ton (US)
- 52 ton (US)
- Peso Máximo do Transportador
- 45 ton (US)
- 45 ton (US)
- Weight
- 2082 lb
- 944 kg
- Peso Mínimo do Transportador
- 95 ton (US)
- 95 ton (US)
- Peso Máximo do Transportador
- 90 ton (US)
- 90 ton (US)
- Weight
- 3430 lb
- 1556 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Articulação VB
Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.
Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.
Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado
Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus
Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.
Confira as Ofertas Atuais para Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação VB): 566-3070
Exibir Mais Ofertas