Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Acopladores do Tipo S Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
105.8 lb
48 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
4409.2 lb
2000 kg
Largura
11.1 pol
281 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

A trava do cilindro hidráulico mantém pressão positiva sobre o pino da caçamba, o que garante uma conexão consistente e confiável com o acessório.
Indicador de Travamento

Indicador de Travamento

A haste de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.
Gancho de Levantamento

Gancho de Levantamento

O gancho de levantamento integrado permite que o operador alterne tarefas para levantar sem a troca de ferramentas ou acoplador.
Perfil Baixo/Altura de Construção

Perfil Baixo/Altura de Construção

O acoplador rápido de altura de construção baixo com deslocamento mínimo resulta na redução mínima de desagregação.
Componentes Protegidos

Componentes Protegidos

Todos os componentes são integrados dentro do alojamento do acoplador e protegidos contra contaminantes e o impacto de força em potencial.
Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

O mecanismo de travamento do tipo cunha minimiza a carga de impacto sobre o cilindro hidráulico.

Especificações de Produto para Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Peso 105.8 lb 48 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 4409.2 lb 2000 kg
Largura 11.1 pol 281 mm
Comprimento Total 19.5 pol 496 mm
Altura Total 10.7 pol 271 mm
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Pressão de Operação Máxima 4351.1 lb/pol² 300 bar
Tipo de Acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Veja como Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Exibir Mais Ofertas