Miniescavadeira 305 CR

305 CR Miniescavadeiras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
36.5 hp
27.2 kW
Peso Operacional
12555 lb
5695 kg
Profundidade de Escavação
144.5 pol
3670 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

  • Escolha uma capota (não disponível em algumas regiões) ou uma cabine vedada e pressurizada com ar-condicionado, descansos de punho ajustáveis e uma opção de assento com suspensão para ajudar você a trabalhar confortavelmente durante o dia todo.
FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • Os controles são fáceis de usar, e o monitor LCD (Liquid Crystal Display, Tela de Cristal Líquido) intuitivo de Última Geração apresenta as informações da máquina em um formato claro e fácil de ler.
MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

  • Mover-se pelo canteiro de obras fica ainda mais fácil com a opção de Direção do Braço da Cat. Alterne facilmente entre os controles de percurso tradicionais com alavancas e pedais para controles de joystick a fim de mover a máquina e operar a lâmina. O benefício do esforço reduzido e controle aprimorado em suas mãos!
EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

  • O desempenho sólido de levantamento e escavação ajuda você a realizar o trabalho mais rapidamente. O projeto de raio compacto permite a você acessar e trabalhar nas áreas mais apertadas. A flutuação do trator de esteira facilita a limpeza. Uma lâmina angular também é uma opção para aplicações de nivelamento acabado e aterramento mais fáceis.
SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

  • Segurança é nossa prioridade. A miniescavadeira Cat foi desenvolvida para ajudar a manter a segurança no trabalho. Luzes de trabalho de cortesia, um cinto de segurança retrátil fluorescente e um lembrete de cinto de segurança são apenas alguns dos recursos de segurança que incorporamos à máquina.
MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO

MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO

  • A manutenção da miniescavadeira Cat é simples e rápida. Pontos de verificação de rotina são de fácil acesso no nível do solo pelas portas laterais.

Especificações de Produto para 305 CR

Potência Líquida 36.5 hp 27.2 kW
Modelo do motor C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Curso 3.9 pol 100 mm
Cilindrada 101 pol³ 1.662 l
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 36.5 hp 27.2 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em rotação nominal e potência nominal quando o motor está instalado de fábrica com o ventilador, o sistema de entrada de ar, o sistema de escape e o alternador configurados com uma carga de alternador mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em rotação nominal e potência nominal quando o motor está instalado de fábrica com o ventilador, o sistema de entrada de ar, o sistema de escape e o alternador configurados com uma carga de alternador mínima.
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Potência Bruta - 2.400 rpm - SAE J1995:2014 38.9 hp 29 kW
Observação Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil. Equivalente aos padrões de emissões Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil. Equivalente aos padrões de emissões Estágio IIIA da UE.
Peso Operacional 12555 lb 5695 kg
Observação (1) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço com coxins, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço com coxins, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina reta, contrapeso extra e sem caçamba.
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 11100 lb 5035 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 12337 lb 5596 kg
Observação *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina reta, sem caçamba e nenhum contrapeso extra.
Peso Operacional Mínimo com Capota* 10882 lb 4936 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 12555 lb 5695 kg
Profundidade de Escavação 144.5 pol 3670 mm
Comprimento Total de Transporte* 210.2 pol 5340 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.7 pol 400 mm
Oscilação da Lança - Direita 34.1 pol 865 mm
Largura da Esteira 78 pol 1980 mm
Altura Máxima de Escavação 210.8 pol 5355 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 47.2 pol 1200 mm
Alcance Máximo 235.8 pol 5990 mm
Folga Máxima de Despejo 151.4 pol 3845 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 229.7 pol 5835 mm
Altura Total de Transporte 100.4 pol 2550 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.2 pol 335 mm
Comprimento do Braço 63 pol 1601 mm
Comprimento Total do Material Rodante 101.8 pol 2585 mm
Lança em Alcance 101.6 pol 2580 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 24.4 pol 619 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 74.6 pol 1895 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 43.1 pol 1095 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Largura da Correia/Sapata da Esteira 15.7 pol 400 mm
Parede Vertical 100.8 pol 2560 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 25.6 pol 650 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 24.2 pol 615 mm
Altura Máxima da Lâmina 15.7 pol 400 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 24.2 pol 615 mm
Parede Vertical 91.9 pol 2335 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 25.6 pol 650 mm
Comprimento Total do Material Rodante 101.8 pol 2585 mm
Oscilação da Lança - Direita 34.1 pol 865 mm
Profundidade de Escavação 134.6 pol 3420 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 47.2 pol 1200 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Comprimento do Braço 53.2 pol 1351 mm
Comprimento Total de Transporte* 208.9 pol 5305 mm
Largura da Esteira 78 pol 1980 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 43.1 pol 1095 mm
Altura Máxima de Escavação 205.3 pol 5215 mm
Altura Total de Transporte 100.4 pol 2550 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.2 pol 335 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 15.7 pol 400 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 24.4 pol 619 mm
Folga Máxima de Despejo 145.7 pol 3700 mm
Alcance Máximo 226.6 pol 5755 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 220.1 pol 5590 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 71.7 pol 1820 mm
Lança em Alcance 101.2 pol 2570 mm
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 7 gpm 28 l/min
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 35 gpm 133 l/min
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3843 lb/pol² 265 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 6362 lbf 28.3 kN
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 21 gpm 80 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3843 lb/pol² 265 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 5665 lbf 25.2 kN
Pressão de Operação – Oscilação 2901 lb/pol² 200 bar
Pressão de Operação – Equipamento 3843 lb/pol² 265 bar
Observação *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai.
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Pressão de Operação – Percurso 3843 lb/pol² 265 bar
Força de Escavação – Caçamba 11061 lbf 49.2 kN
Largura da Lâmina Angular 78 pol 1980 mm
Altura da Lâmina Reta 16.3 pol 415 mm
Altura da Lâmina Angular 15.7 pol 400 mm
Lâmina Angular - Esquerda 25 graus 25 graus
Lâmina Angular - Direita 25 graus 25 graus
Largura da Lâmina Reta 78 pol 1980 mm
Óleo do motor 1.6 gal (EUA) 6 l
Sistema de arrefecimento 2.9 gal (EUA) 11 l
Reservatório Hidráulico 20 gal (EUA) 75 l
Sistema Hidráulico 16 gal (EUA) 60 l
Tanque de Combustível 17 gal (EUA) 63 l
Esteiras de Aço com Suportes 827 lb 375 kg
Braço Longo 75 lb 34 kg
Lâmina Angular 203 lb 92 kg
Contrapeso 534 lb 242 kg
Velocidade de Oscilação da Máquina 9 r/min 9 r/min
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Oscilação da Lança - Esquerda 72 ° 72 °
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.6 lb/pol² 31.8 kPa
Velocidade de Percurso – Baixa 1.7 milha/h 2.8 km/h
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 3.9 lb/pol² 26.9 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 11353 lbf 50.5 kN
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 5553 lbf 24.7 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Velocidade de Percurso – Alta 2.8 milha/h 4.5 km/h
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I ISO 10262:1998 Level I

305 CR Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Turbo Cat C1.7 (MAR-1 do Brasil, equivalente ao Estágio IIIA da UE)
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Desligamento Automático do Motor
  • Separador de Água e Combustível
  • Percurso Automático com Duas Velocidades

HIDRÁULICA

  • Acumulador
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Bomba Eletrônica Smart Tech

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta-copos
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Luz Interna (somente Cabine)
  • Luz da Lança, Halógena (não disponível em todas as regiões)
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Controle de Piloto Automático
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)
  • Segurança da Máquina -Chave Padrão com Código de Acesso
  • Monitor LCD Colorido de Última Geração (IP66)
    -Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    -Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    - Desempenho e Ajustes de Máquina
    - Código de Segurança Numérico - Vários Idiomas
    - Horômetro com Interruptor de Ativação
    - Indicador de Rotação (somente Cabine)
  • Capota ou Cabine
  • Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Tapete Lavável
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Bloqueio Hidráulico - Todos os Controles
  • Espaço para Celular
  • Modo Direção do Braço
  • Gancho para Casaco

MATERIAL RODANTE

  • Lâmina Reta do Trator de Esteira
  • Correia de Borracha (400 mm/15,7 pol)
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Polegar Pronto
  • Braço Padrão (1.351 mm/53,2 pol)
  • Lança de uma Peça (2.716 mm/106,9 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal
    -Pinado
  • Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Desligamento da Bateria
  • Tomada de Energia de 12 Volts
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Bateria de 12 Volts
  • Product Link PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Software (máquina e monitor)

305 CR Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Luzes de LED da Lança
  • Retrovisores, Esquerdo, Direito e Traseiro
  • Câmera
  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Segurança da Máquina -Botão de Partida com Controle Remoto/Código de Acesso
  • USB (somente carga) (somente Cabine)
  • Luzes de LED Dianteiras
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcionais em algumas regiões)
  • Cabine com Ar-condicionado
  • Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)
  • Rádio - Bluetooth, Auxiliar, Microfone,

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (400 mm/15,7 pol)
  • Lâmina Angular
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Braço Longo (1.601 mm/63 pol)
  • Tubulações Hidráulicas de Acoplador Rápido
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Linhas de Desvio da Caçamba
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Compatível com Pá Frontal
    -Acoplador Manual de Trava Dupla
    -Acoplador Hidráulico
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol Giratório
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)

PROTEÇÃO

  • Protetor Frontal de Meia-altura de Policarbonato (somente Capota)
  • Protetor Frontal de Policarbonato (ISO 10262:1998 Nível I e EN356 P5A)
  • Alarme de Percurso (opcional em algumas regiões)
  • Protetor Frontal Reforçado ISO 10262:1998 Level II

OUTROS

  • Drenagem Econômica
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Capacidade de Bio-óleo
  • Contrapeso (242 kg/534 lb)

Veja como 305 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Miniescavadeira Hidráulica 305 CR

Miniescavadeira Hidráulica 305 CR

Miniescavadeira Hidráulica 305 CR

Miniescavadeira Hidráulica 305 CR

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Direita

Vista Inferior

Miniescavadeira Hidráulica 305 CR
Miniescavadeira Hidráulica 305 CR
Miniescavadeira Hidráulica 305 CR
Miniescavadeira Hidráulica 305 CR
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Direita
Vista Inferior

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  305 CR

Exibir Mais Ofertas