Visão Geral
Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.
Especificações-chave
Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.
Exibição 1-6 de 5
| Largura de Compactação | 15.7 pol 399 mm |
| Número de Rodas | 3 3 |
| Machine Class | Miniescavadeiras de 1-8 Toneladas Miniescavadeiras de 1-8 Toneladas |
| Número de Suportes | 24 24 |
| Weight | 529.1 lb 240 kg |
| Comprimento Total | 27.3 pol 693 mm |
| Overall Height | 37.8 pol 961 mm |
| Overall Width | 15.7 pol 399 mm |
| Tipo de Interface | Pin Lock Pin Lock |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta