CVP55

CVP55 Compactadores de Chapa Vibratória

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Força de Impulso
12364.5 lb
55 kN
Frequência de Impacto
2.200 bpm
2.200 bpm
Largura da Chapa Base
26 pol
660 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Aplicação

Aplicação

Utilizado para compactação de solo, areia ou cascalho antes do derramamento de concreto ou assentamento de superfícies de asfalto. Também é ideal para trabalhos de remendos de asfalto.
Força de Compactação Superior

Força de Compactação Superior

Estas unidades produzem impulsos de alta potência a uma taxa de 2.200 impactos por minuto aproximam as partículas de solo, resultando em compactações sólidas e estáveis.
Soluções Comuns de Montagem

Soluções Comuns de Montagem

Os compactadores de chapa vibratória Cat compartilham as mesmas soluções de montagem que os martelos Cat modelo B e H. Os suportes de montagem estão disponíveis para conexões do tipo pinada, engate rápido Cat "pin grabber", trava de pino, CW e S.
Hidráulica Protegida

Hidráulica Protegida

As mangueiras hidráulicas estão protegidas dentro do chassi do compactador. As linhas de partida são redirecionadas para o compactador. As mangueiras estão fora, mesmo em valetas apertadas.
Fácil Manutenção

Fácil Manutenção

As trocas de óleo são simplificadas com o bujão da linha central traseira. O óleo pode ser trocado durante a instalação do compactador.
Isolantes de Borracha

Isolantes de Borracha

O chassi de aço para serviços pesados e as buchas isolantes de borracha sólida e oferecem potência máxima no solo, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto da máquina.

Especificações de Produto para CVP55

Força de Impulso 12364.5 lb 55 kN
Frequência de Impacto 2.200 bpm 2.200 bpm
Largura da Chapa Base 26 pol 660 mm
Área de Compactação 5.7 pé² 0.53 m²
Pressão da Chapa Base 14.9 lb/pol² 102.7 kPa
Comprimento da Chapa Base 41.2 pol 1046 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 83-104 lpm (22-27 gpm) 83-104 lpm (22-27 gpm)
Pressão de Operação Mínima 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²)
Peso 998.7 lb 453 kg

Veja como CVP55 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

CVP16 em Ação em uma Valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
CVP16 em Ação em uma Valeta