305 mm (12 pol) 415-444 Pinado

Rodas de Compactação 305 mm (12 pol) 415-444 Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Compactação
11.3 pol
286 mm
Número de Rodas
2
2
Classe da Máquina
Retroescavadeiras 415-444
Retroescavadeiras 415-444

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Usada para compactar valetas e aterrar mais facilmente.
Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Os roletes de apoio estático são mais indicados para compactar solos coesos e atingir um nível mais elevado de compactação.
Rolamento de Rolos Cônicos

Rolamento de Rolos Cônicos

O rolamento de rolos cônico proporciona uma operação suave da roda e um balanço adequado da ferramenta.
Chapa de Aterramento Padrão

Chapa de Aterramento Padrão

A chapa de aterramento é parafusada na interface da ferramenta principal a ser usada com a roda a fim de alisar a parte inferior da valeta.
Projeto de Aro Aberto

Projeto de Aro Aberto

O projeto de aro aberto permite que as rodas penetrem no ressalto do aterro da vala e compactem o solo de baixo para cima, e não de cima até embaixo.

Especificações de Produto para 305 mm (12 pol) 415-444 Pinado

Largura de Compactação 11.3 pol 286 mm
Número de Rodas 2 2
Classe da Máquina Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444
Número de Suportes 18 18
Peso 873 lb 396 kg
Comprimento Total 39.2 pol 995 mm
Altura Total 44.8 pol 1138 mm
Largura Total 15.7 pol 398 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 305 mm (12 pol) 415-444 Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®

Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Confira as Ofertas Atuais para  305 mm (12 pol) 415-444 Pinado

Exibir Mais Ofertas