7-8 Toneladas de 610 mm (24 pol), Pinado

7-8 Toneladas de 610 mm (24 pol), Pinado Rodas de Compactação

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Compactação
21.9 pol
556 mm
Número de Rodas
3
3
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Usada para compactar valetas e aterrar mais facilmente.
Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Os roletes de apoio estático são mais indicados para compactar solos coesos e atingir um nível mais elevado de compactação.
Rolamento de Rolos Cônicos

Rolamento de Rolos Cônicos

O rolamento de rolos cônico proporciona uma operação suave da roda e um balanço adequado da ferramenta.
Chapa de Aterramento Padrão

Chapa de Aterramento Padrão

A chapa de aterramento é parafusada na interface da ferramenta principal a ser usada com a roda a fim de alisar a parte inferior da valeta.
Projeto de Aro Aberto

Projeto de Aro Aberto

O projeto de aro aberto permite que as rodas penetrem no ressalto do aterro da vala e compactem o solo de baixo para cima, e não de cima até embaixo.

Especificações de Produto para 7-8 Toneladas de 610 mm (24 pol), Pinado

Largura de Compactação 21.9 pol 556 mm
Número de Rodas 3 3
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Número de Suportes 27 27
Peso 1267.7 lb 575 kg
Comprimento Total 39.3 pol 997 mm
Altura Total 45.9 pol 1165 mm
Largura Total 21.9 pol 556 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 7-8 Toneladas de 610 mm (24 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®

Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Confira as Ofertas Atuais para  7-8 Toneladas de 610 mm (24 pol), Pinado

Exibir Mais Ofertas