305 mm (12 pol) de 2 Toneladas, Pinado

305 mm (12 pol) de 2 Toneladas, Pinado Rodas de Compactação

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Compactação
10.7 pol
271 mm
Número de Rodas
2
2
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 2 Toneladas
Miniescavadeiras de 2 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Usada para compactar valetas e aterrar mais facilmente.
Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Os roletes de apoio estático são mais indicados para compactar solos coesos e atingir um nível mais elevado de compactação.
Rolamento de Rolos Cônicos

Rolamento de Rolos Cônicos

O rolamento de rolos cônico proporciona uma operação suave da roda e um balanço adequado da ferramenta.
Chapa de Aterramento Padrão

Chapa de Aterramento Padrão

A chapa de aterramento é parafusada na interface da ferramenta principal a ser usada com a roda a fim de alisar a parte inferior da valeta.
Projeto de Aro Aberto

Projeto de Aro Aberto

O projeto de aro aberto permite que as rodas penetrem no ressalto do aterro da vala e compactem o solo de baixo para cima, e não de cima até embaixo.

Especificações de Produto para 305 mm (12 pol) de 2 Toneladas, Pinado

Largura de Compactação 10.7 pol 271 mm
Número de Rodas 2 2
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 2 Toneladas Miniescavadeiras de 2 Toneladas
Número de Suportes 16 16
Peso 354.9 lb 161 kg
Comprimento Total 28.5 pol 725 mm
Altura Total 31 pol 787 mm
Largura Total 12.3 pol 313 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 305 mm (12 pol) de 2 Toneladas, Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®

Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Confira as Ofertas Atuais para  305 mm (12 pol) de 2 Toneladas, Pinado

Exibir Mais Ofertas