Visão Geral
Ação vibratória e força dinâmica oferecem compactação excelente em um tamanho compacto.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Força de Impulso | 3596.94 lb 16 kN |
| Frequência de Impacto | 2.200 bpm 2.200 bpm |
| Largura da Chapa Base | 12 pol 305 mm |
| Área de Compactação | 2 pé² 0.19 m² |
| Pressão da Chapa Base | 12.5 lb/pol² 86.5 kPa |
| Comprimento da Chapa Base | 31 pol 787 mm |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 10 gpm 38 l/min |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 40-50 lpm (11-13 gpm) 40-50 lpm (11-13 gpm) |
| Pressão de Operação Mínima | 1599.8 lb/pol² 11030 kPa |
| Pressão de Operação Mínima | 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 lb/pol²) |
| Peso | 330.7 lb 150 kg |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
CVP16 em Ação em uma Valeta