914 mm (36 pol) de 7-8 Toneladas, Pinado

Rodas de Compactação 914 mm (36 pol) de 7-8 Toneladas, Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Compactação
34.8 pol
884 mm
Número de Rodas
5
5
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas

Visão Geral

Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Usada para compactar valetas e aterrar mais facilmente.
Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Projeto de Pés Cônicos com Roletes de Apoio Estático

Os roletes de apoio estático são mais indicados para compactar solos coesos e atingir um nível mais elevado de compactação.
Rolamento de Rolos Cônicos

Rolamento de Rolos Cônicos

O rolamento de rolos cônico proporciona uma operação suave da roda e um balanço adequado da ferramenta.
Chapa de Aterramento Padrão

Chapa de Aterramento Padrão

A chapa de aterramento é parafusada na interface da ferramenta principal a ser usada com a roda a fim de alisar a parte inferior da valeta.
Projeto de Aro Aberto

Projeto de Aro Aberto

O projeto de aro aberto permite que as rodas penetrem no ressalto do aterro da vala e compactem o solo de baixo para cima, e não de cima até embaixo.

Especificações de Produto para 914 mm (36 pol) de 7-8 Toneladas, Pinado

Largura de Compactação 34.8 pol 884 mm
Número de Rodas 5 5
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas Miniescavadeiras de 7-8 Toneladas
Número de Suportes 45 45
Peso 1944.5 lb 882 kg
Comprimento Total 42.2 pol 1073 mm
Altura Total 45.8 pol 1164 mm
Largura Total 34.8 pol 884 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 914 mm (36 pol) de 7-8 Toneladas, Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®

Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta