559 mm (22 pol) 3-4 Toneladas, Pinada

Rodas de Compactação 559 mm (22 pol) 3-4 Toneladas, Pinada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura de Compactação
21.8 pol
553 mm
Número de Rodas
4
4
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Visão Geral

Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.

Especificações de Produto para 559 mm (22 pol) 3-4 Toneladas, Pinada

Largura de Compactação 21.8 pol 553 mm
Número de Rodas 4 4
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Número de Suportes 32 32
Peso 586.4 lb 266 kg
Comprimento Total 27.3 pol 693 mm
Altura Total 33.3 pol 846 mm
Largura Total 21.8 pol 553 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 559 mm (22 pol) 3-4 Toneladas, Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®

Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta

Confira as Ofertas Atuais para  559 mm (22 pol) 3-4 Toneladas, Pinada

Exibir Mais Ofertas