Visão Geral
Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.
Especificações-chave
Ao aterrar valas, as Rodas de compactação são uma opção para atingir os níveis de compactação desejados a um custo mais baixo.
Exibição 1-6 de 5
| Largura de Compactação | 17.3 pol 439 mm |
| Número de Rodas | 3 3 |
| Machine Class | Miniescavadeiras de 1 Tonelada Miniescavadeiras de 1 Tonelada |
| Número de Suportes | 27 27 |
| Weight | 1073.6 lb 487 kg |
| Comprimento Total | 39 pol 991 mm |
| Overall Height | 46.5 pol 1181 mm |
| Overall Width | 17.3 pol 439 mm |
| Tipo de Interface | Pin Lock Pin Lock |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Compactação de argila pesada com Roda de Compactação Cat®
Uso da chapa de aterramento na Roda de Compactação Cat® para alisar a parte inferior da valeta