Miniescavadeira 307
Novo

307 Miniescavadeiras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat C2.4T
Cat C2.4T
Potência Líquida
48.9 hp
36 kW
Peso Operacional
16535 lb
7500 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Conforto para o Dia Inteiro

Conforto para o Dia Inteiro

A cabine vedada é equipada com rádio e sistema de ar-condicionamento aprimorados. Um assento com suspensão a ar atualizado mantém o conforto enquanto você trabalha o dia todo. O monitor de tela sensível ao toque facilita o controle e a visibilidade dos dados de desempenho da máquina.
Fácil de Operar

Fácil de Operar

Os controles são fáceis de usar com um joystick ergonômico. Controles totalmente operados pelo motorista e um sistema hidráulico com detecção de carga garantem um desempenho suave e potente.
Cat

Excelente Desempenho em um Projeto Compacto

  • O aumento do desempenho de levantamento, giro, percurso e multifuncionamento ajuda você a executar o trabalho de maneira mais eficiente.
  • O projeto estrutural para serviços pesados garante a confiabilidade e a durabilidade da máquina.
  • O contrapeso se estende para os dois lados da máquina, proporcionando melhor estabilidade.
Cat

Segurança no Canteiro de Obras

Segurança é nossa prioridade. A miniescavadeira Cat foi desenvolvida para ajudar a manter a segurança no trabalho. Luzes de trabalho de cortesia e um cinto de segurança fluorescente são apenas alguns dos recursos de segurança que incorporamos à máquina.
Manutenção Simples para um Tempo de Parada Menor

Manutenção Simples para um Tempo de Parada Menor

A manutenção da miniescavadeira Cat é simples e rápida. Pontos de verificação de rotina são de fácil acesso no nível do solo pelas portas laterais. Todas as máquinas vêm equipadas com GPS para facilitar o gerenciamento remoto no local.
Cat

Custos de Operação Menores

  • O motor Cat® C2.4T e a hidráulica com uma bomba eletrônica de deslocamento variável oferecem eficiência de combustível.
  • Equipada com esteiras lubrificadas com graxa para prolongar significativamente a vida útil da esteira, a miniescavadeira Cat foi projetada visando à redução dos custos de operação.

Especificações de Produto para 307

Modelo do motor Cat C2.4T Cat C2.4T
Potência Líquida 48.9 hp 36 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 49.6 hp 36.5 kW
Diâmetro interno 3.4 pol 87 mm
Curso 4 pol 102.4 mm
Cilindrada 146.5 pol³ 2.4 l
Observação Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil.
Observação 1 A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (1) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação 2 A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2,200 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2,200 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2,200 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2,200 rpm e o motor está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar, sistema de escape originais de fábrica e o alternador com carga mínima.
Peso Operacional 16535 lb 7500 kg
Peso Operacional - Com Cabine 16535 lb 7500 kg
Observação O peso máximo se baseia no operador, no tanque de combustível cheio, no braço padrão, na caçamba (854 mm/0,33 m3) e na lâmina. O peso máximo se baseia no operador, no tanque de combustível cheio, no braço padrão, na caçamba (854 mm/0,33 m3) e na lâmina.
Com Braço Padrão - Capacidade da Caçamba 11.7 pé³ 0.33 m³
Com Braço Padrão - Largura da Caçamba 33.6 pol 854 mm
Velocidade de Oscilação da Máquina 10.5 r/min 10.5 r/min
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 38.8 gpm 147 l/min
Pressão de Operação – Equipamento 4134 lb/pol² 28500 kPa
Pressão de Operação – Percurso 4134 lb/pol² 28500 kPa
Pressão de Operação – Oscilação 3481 lb/pol² 24000 kPa
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo na Bomba* 30.4 gpm 115 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 4134 lb/pol² 285 bar
Circuito Auxiliar Máximo – Primário – Pressão na Bomba* 4134 lb/pol² 285 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 8161 lbf 36.3 kN
Força de Escavação – Caçamba 11960 lbf 53.2 kN
Observação *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai. *Fluxo e pressão não são combináveis. Sob carga, à medida que o fluxo aumenta, a pressão cai.
Largura 90.6 pol 2300 mm
Altura 14.3 pol 364 mm
Velocidade de Percurso – Alta 2.7 milha/h 4.3 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.6 milha/h 2.5 km/h
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.9 lb/pol² 34.3 kPa
Nivelamento – Máximo 30° 30°
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal (EUA) 10 l
Óleo do motor 2.7 gal (EUA) 10.2 l
Tanque de Combustível 43.6 gal (EUA) 165 l
Reservatório Hidráulico 13.5 gal (EUA) 51 l
Sistema Hidráulico 26.9 gal (EUA) 102 l
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pressão Sonora Dinâmica Operacional (ISO 6396:2008) <80 dB(A) <80 dB(A)
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) <90 dB(A) <90 dB(A)
Capacidade de Reciclagem 96% 96%
Lança 145.7 pol 3700 mm
Braço Padrão 65.6 pol 1665 mm
Profundidade de Escavação 13.3 pé 4067 mm
Parede Vertical 11.5 pé 3490 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 20.2 pé 6159 mm
Alcance máximo 20.7 pé 6297 mm
Folga Máxima de Despejo 17.1 pé 5195 mm
Altura Máxima de Escavação 23.8 pé 7240 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.2 pé 372 mm
Raio de giro traseiro 5.7 pé 1750 mm
Altura Máxima da Lâmina 1.4 pé 413 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 1.1 pé 326 mm
Altura da Cabine 8.3 pé 2540 mm
Altura do Rolamento de Oscilação 2.5 pé 774 mm
Comprimento Total da Esteira 9.1 pé 2760 mm
Comprimento Total de Transporte 19.9 pé 6076 mm
Largura das Sapatas de Esteiras 1.5 pé 450 mm
Largura Total de Transporte 7.2 pé 2200 mm
Altura da Lança na Posição de Transporte 8.6 pé 2634 mm
Lança em Alcance 5.6 pé 1713 mm
Observação A faixa de trabalho e as dimensões se referem ao braço padrão. A faixa de trabalho e as dimensões se referem ao braço padrão.

307 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Diesel Cat® C2.4T (MAR-1 do Brasil)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Marcha Lenta Baixa com um Toque
  • Percurso de Duas Velocidades com Deslocamento Manual
  • Separador de Água e Combustível
  • Silenciador com cobertura
  • Filtro de Ar de Vedação Radial, Elemento Duplo
  • Sistema de segurança de chave única

HIDRÁULICA

  • Válvula Hidráulica Auxiliar (Unidirecional/Bidirecional)
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Acumulador
  • Tubulações hidráulicas auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Cabine com Ar-condicionado
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Monitor
  • Horômetro
  • Assento com Suspensão Mecânica
  • Cinto de Segurança Estático (com 46 mm de largura)
  • Para-brisa Dianteiro que Pode Ser Aberto com Dispositivo Auxiliar
  • Para-brisa Inferior Removível
  • Limpador e Lavador do Para-brisa
  • Iluminação Interna
  • Gancho para Casaco
  • Rádio
  • Dois Alto-falantes Estéreos
  • Antena
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Montagem para Protetor Dianteiro e Superior (Ressalto de Montagem)
  • Tapete Lavável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria Livre de Manutenção de 12 V
  • Desligamento da Bateria
  • Alarme de Percurso
  • Buzina de Advertência
  • Product Link™ PLCN1
  • Grupo de Luzes
  • Tomada de Energia de 12 V

MATERIAL RODANTE

  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla com 450 mm com Orifícios (para Coxim de Borracha)
  • Lâmina com borda cortante (2.300 mm)
  • Olhal de Reboque na Estrutura de Base

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (3.700 mm)
  • Braço Padrão (1.665 mm)

OUTROS

  • Caixa de Armazenamento de Ferramentas
  • Travas de Porta e de Tampas
  • Espelho Retrovisor
  • Suporte da Lata de Lubrificação

Veja como 307 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Miniescavadeira Hidráulica 307

Miniescavadeira Hidráulica 307

Miniescavadeira Hidráulica 307
Miniescavadeira Hidráulica 307

Confira as Ofertas Atuais para  307

Exibir Mais Ofertas