M320

M320 Escavadeiras de Rodas Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – ISO 14396
174 hp
129 kW
Peso Operacional Máximo
47400 lb
21500 kg
Velocidade máxima de percurso
22 milha/h
35 km/h

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Faça Mais com Menos Combustível

Faça Mais com Menos Combustível

        
  • O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • A M320 é eficiente em termos de combustível, ajudando a mantê-lo em movimento e produtivo no local de trabalho.
  •     
  • Desloque-se entre locais facilmente com velocidades de percurso de até 35 km/h (22 mph).
  •     
  • O Controle Automático de Rotação do Motor ajuda a reduzir o consumo de combustível uma vez que ele diminui a rotação do motor quando não há operações sendo realizadas.
  •     
  • O avançado sistema hidráulico fornece o melhor equilíbrio entre potência e eficiência, ao mesmo tempo que fornece o controle necessário para suprir as necessidades de escavação com precisão.
  •     
  • As opções hidráulicas auxiliares oferecem a você a versatilidade para usar uma ampla gama de acessórios Cat.
  •     
  • Não permita que a temperatura impeça você de trabalhar. A escavadeira tem uma capacidade padrão de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) e uma capacidade de partida a frio de -18 °C (0 °F).

Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Verifique com o revendedor Cat a disponibilidade de ofertas específicas na a área. Número da Versão: 05D
Baixo Custo de Manutenção

Baixo Custo de Manutenção

        
  • Custos de manutenção até 17% menores para ajudar a reduzir o tempo de inatividade e, ao mesmo tempo, maximizar a produtividade e a lucratividade.3
  •     
  • Verifique e faça manutenção rapidamente em sua máquina com pontos de manutenção diária acessíveis no nível do solo.
  •     
  • O filtro de fluido hidráulico ajuda a proporcionar melhor desempenho de filtragem, válvulas antidrenagem que ajudam a manter o óleo limpo quando o filtro é trocado e vida útil mais longa com intervalo de troca de 2.000 horas.
  •     
  • Longos intervalos de lubrificação e pontos de lubrificação agrupados significam menos tempo de inatividade e mais trabalho realizado.
  •     
  • As aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•SSM) estão localizadas no nível do solo, ajudando a simplificar a manutenção e permitindo a extração rápida e fácil de amostras de fluido para análise.
  •     
  • Desenvolvidos com base em uma longa tradição de alto desempenho e escavadeiras de rodas altamente confiáveis, os componentes da máquina foram projetados e fabricados de acordo com os padrões de qualidade da Caterpillar.
  •     
  • Peças em comum com a escavadeira 320 para ajudar a simplificar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade.
  •     
  • Os acessórios são comuns à escavadeira 320 para ajudar a aumentar a eficiência e proporcionar convenientes ferramentas intercambiáveis.

3Custos de manutenção com base na comparação entre o cronograma de intervalos de manutenção recomendados para os modelos M320 (04B) e M320 (05D) e o cronograma de recondicionamento de componentes recomendado.
Trabalhe com conforto

Trabalhe com conforto

        
  • Cabine projetada ergonomicamente com poucos controles, convenientemente localizados e fáceis de operar.
  •     
  • Estão disponíveis uma estrutura de cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) e Estrutura Protetora do Operador (proteções superior e frontal).
  •     
  • Entre e saia da cabine facilmente usando o console esquerdo inclinado e o acesso reto no solo.
  •     
  • Armazenamento localizado de maneira conveniente para porta-marmita, documentos e celulares, ajudando a manter o operador confortável durante o dia de trabalho.
  •     
  • O rádio opcional por Bluetooth® permite uma conexão perfeita com o celular para ouvir música e podcasts e para chamadas por viva-voz.
  •     
  • Os controles de ar-condicionado estão localizados no visor da máquina e podem ser facilmente ajustados para a temperatura ideal com o monitor com tela sensível ao toque.
Simples de Operar

Simples de Operar

        
  • Dê partida na máquina facilmente com o botão do tipo "pressione para dar partida".
  •     
  • Opere a escavadeira de rodas confortavelmente com controles acessíveis e intuitivos.
  •     
  • O pedal de percurso bidirecional é conveniente e ajuda a maximizar a produtividade.
  •     
  • A máquina tem um trem de pouso de longa distância entre eixos para proporcionar estabilidade e conforto, com uma operação estável e controlada.
  •     
  • Com até 17% mais estabilidade, ela proporciona maior controle e segurança, o que permite que os operadores movimentem cargas pesadas com mais eficiência e confiança.4
  •     
  • Para ajudar a reduzir a fadiga do operador, o bloqueio automático do eixo será ativado automaticamente quando o pedal de percurso estiver em ponto morto e a velocidade da máquina estiver próxima de zero.
  •     
  • A Cat continua a melhorar a funcionalidade da interface do usuário para operadores de todos os níveis de habilidade. O monitor de tela sensível ao toque é uma ferramenta operacional fácil de usar que apresenta o painel do local de trabalho em um formato intuitivo. Os aplicativos de produtividade são exibidos em grade para leitura em qualquer lugar, e a navegação na tela sensível ao toque é programada para garantir que o desempenho do trabalho continue sem atrasos.

4Comparado com o modelo M320 (04B). Melhoria estimada da estabilidade com base nos dados do gráfico de elevação.
Características de Segurança

Características de Segurança

        
  • Acesso fácil e seguro aos pontos de manutenção diários.
  •     
  • Luzes de LED padrão proporcionam uma visão melhor do local de trabalho.
  •     
  • Desfrute de excelente visibilidade em toda a volta com a ajuda de pilares pequenos da cabine, janelas grandes e um projeto de capô plano do motor. Câmeras de visão lateral direita e traseira são padrão.
  •     
  • O projeto de plataforma de manutenção oferece acesso fácil, seguro e rápido à plataforma de serviço superior. Os degraus da plataforma de serviço usam chapa antiderrapante para impedir que as pessoas escorreguem.
  •     
  • Os pontos de lubrificação estão agrupados de forma conveniente para uma lubrificação preventiva rápida e fácil.
  •     
  • Use o código PIN (Product Identification Number, Número de Identificação do Produto) no monitor para ativar o recurso de partida com o botão de pressão.
  •     
  • A trava de oscilação na cabine impede que a articulação frontal se mova enquanto você se movimenta no percurso.
  •     
  • O interruptor de desligamento no nível do solo interrompe o fluxo de combustível para o motor quando ativado e desliga a máquina.
  •     
  • Pontos de amarração dedicados para o transporte seguro do caminhão.
Sustentabilidade

Sustentabilidade

        
  • O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** de até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para saber detalhes.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O Controle Automático de Rotação do Motor reduz o consumo desnecessário de combustível e as emissões de gases de efeito estufa permitindo que o motor entre automaticamente em modo de marcha lenta quando a máquina não está trabalhando.
  •     
  • Os Serviços de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•S℠, Scheduled Oil Sampling) ajudam a revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados ou outros problemas "não vistos" capazes de encurtar a vida útil do componente. Em muitos casos, você pode prolongar os intervalos de troca de óleo e líquido arrefecedor usando monitoramento de fluidos. Consulte o revendedor Cat ou o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter mais informações.

*Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).
**As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.

Especificações de Produto para M320

Potência do Motor – ISO 14396 174 hp 129 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 176 HP (métrica) 176 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potência Líquida – ISO 9249 171 hp 128 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 174 HP (métrica) 174 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 269 pol³ 4.4 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento de gás de escape do Módulo de Emissões Limpas (Clean Emissions Module, CEM), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária. Velocidade nominal de 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, pós-tratamento de gás de escape do Módulo de Emissões Limpas (Clean Emissions Module, CEM), alternador e ventilador de arrefecimento funcionando na velocidade intermediária. Velocidade nominal de 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Peso Operacional Máximo 47400 lb 21500 kg
Peso Operacional Mínimo 44100 lb 20000 kg
Observação (1) O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador, caçamba de uso geral e pneumáticos duplos. O peso varia, dependendo da configuração. As configurações típicas incluem um braço de 2,92 m (9 pés 7 pol) e um contrapeso de 4.000 kg (8.800 lb). O peso operacional inclui tanque de combustível cheio, operador, caçamba de uso geral e pneumáticos duplos. O peso varia, dependendo da configuração. As configurações típicas incluem um braço de 2,92 m (9 pés 7 pol) e um contrapeso de 4.000 kg (8.800 lb).
Velocidade máxima de percurso 22 milha/h 35 km/h
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento 113 gpm 429 l/min
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5080 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Levantamento Pesado 5370 lb/pol² 37000 kPa
Pressão Máxima – Circuito do Implemento – Circuito do Percurso 5080 lb/pol² 35000 kPa
Velocidade Máxima de Oscilação 11 r/min 11 r/min
Torque de giro máximo 45700 lb-pé 62 kN·m
Tanque de Combustível 89.3 gal (EUA) 338 l
Sistema de arrefecimento 7.7 gal (EUA) 29 l
Reservatório Hidráulico 39.9 gal (EUA) 151 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 71.3 gal (EUA) 270 l
Lança Lança de uma peça 5,7 m (18 pés 7 pol) Lança de uma peça 5,7 m (18 pés 7 pol)
Braço 2,92 m (9 pés 7 pol) 2,92 m (9 pés 7 pol)
Caçamba Uso Geral (GD) 1,19 m³ (1,56 yd³) Uso Geral (GD) 1,19 m³ (1,56 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 11 pé 3355 mm
Comprimento de transporte 31.5 pé 9600 mm
Ponto de Apoio 9.4 pé 2860 mm
Raio de giro traseiro 9.2 pé 2817 mm
Folga do contrapeso 4.3 pé 1316 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.1 pé 325 mm
Comprimento do material rodante 16.9 pé 5160 mm
Distância entre Eixos 9.2 pé 2800 mm
Lança Lança de uma peça 5,7 m (18 pés 7 pol) Lança de uma peça 5,7 m (18 pés 7 pol)
Braço 2,92 m (9 pés 7 pol) 2,92 m (9 pés 7 pol)
Caçamba Uso Geral (GD) 1,19 m³ (1,56 yd³) Uso Geral (GD) 1,19 m³ (1,56 yd³)
Altura de Escavação 32 pé 9740 mm
Altura de Despejo 22.2 pé 6780 mm
Profundidade Máxima de Escavação 21.1 pé 6430 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 17.8 pé 5413 mm
Alcance Máximo no Nível do Solo 32.4 pé 9880 mm
Forças do Braço (ISO) 22931 lbf 102 kN
Forças da Caçamba (ISO) 26977 lbf 120 kN
Observação (1) Todas as dimensões são aproximadas. Os valores são para pneumáticos duplos 10.00-20. Todas as dimensões são aproximadas. Os valores são para pneumáticos duplos 10.00-20.
Observação O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas).

M320 Equipamento Padrão

Observação

  • Os Equipamentos Padrão e Opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Lanças, Braços e Articulações

  • Lança de uma peça de 5,7 m (18 pés 7 pol)

Sistema Elétrico

  • Luzes LED na lança e na cabine
  • Luzes e indicadores rodoviários frontais e traseiros
  • Joysticks de um cursor
  • Baterias livres de manutenção
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado

Motor

  • Motor diesel com turbo duplo Cat® C4.4
  • Seletor de modo de energia
  • Marcha lenta a um toque com controle automático de rotação do motor
  • Desligamento de marcha lenta automática
  • Trabalhe até 3.000 m (9.842 pés) acima do nível do mar sem redução de potência
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Capacidade de partida a frio para -18 °C (0 °F)

Sistema Hidráulico

  • Válvulas de redução de desvio do braço e da lança
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Filtro hidráulico principal do tipo de elemento
  • Freio de giro automático
  • Agressividade hidráulica ajustável
  • Levantamento pesado automático

Segurança e Proteção

  • Câmera de visão traseira
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Interruptor de desligamento do motor secundário acessível pelo nível do solo na cabine
  • Chapa antiderrapante e parafusos escareados na plataforma de manutenção

Serviço e Manutenção

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)

Tecnologia

  • VisionLink™

Material Rodante e Estruturas

  • Tração em todas as rodas
  • Trava automática do freio/eixo
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Trava eletrônica de giro e percurso
  • Eixos reforçados, com sistema de freio a disco avançado e motor para percurso, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante, com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Pneus, 10.00-20 16 PR, pneus pneumáticos duplos
  • Eixo de comando de duas peças
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Contrapeso, 4.000 kg (8.800 lb)

Cabine

  • Cabine com ROPS e supressão de ruído
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave

M320 Equipamento Opcional

Observação

  • Os Equipamentos Padrão e Opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Lanças, Braços e Articulações

  • Braço de 2,7 m (8 pés, 10 pol)
  • Braço de 2,92 m (9 pés 7 pol)

Sistema Elétrico

  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível

Motor

  • Capacidade de partida a frio para -25 °C (-13 °F)

Sistema Hidráulico

  • Controle da ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da ferramenta básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido para o Engate Rápido Cat "Pin Grabber" e acoplador tipo CW
  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança/braço

Segurança e Proteção

  • Câmeras traseiras e do lado direito com luzes LED
  • Alarme de percurso
  • Farol giratório na cabine
  • Proteção do operador (OPG)

Material Rodante e Estruturas

  • Protetor do eixo da transmissão

Cabine

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)

Veja como M320 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Silhueta Escavadeira de Rodas M320

Silhueta Escavadeira de Rodas M320

Confira as Ofertas Atuais para  M320

Exibir Mais Ofertas