Triturador Florestal com Limitador de Mordida Dedicado HM4815

Triturador Florestal com Limitador de Mordida Dedicado HM4815 Trituradores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor
Motor do Pistão Hidráulico de Torque Variável
Motor do Pistão Hidráulico de Torque Variável
Largura Total
77.6 pol
1871 mm
Método de Acionamento
Correia de Corrente em V
Correia de Corrente em V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Desempenho Confiável

Desempenho Confiável

  • Corte árvores de 152 mm (6 pol) até 407 mm (16 pol) de diâmetro.
  • Dois tipos de rotores:
    • Padrão - rotor apenas com dentes
    • Limitador de mordida - rotor com dentes separados por ranhuras para ajudar a impedir a estolagem do rotor e cria materiais triturados mais fino
  • O motor do pistão hidráulico de torque variável alterna entre alta velocidade, baixo torque e alta velocidade, alto torque para lhe proporcionar a velocidade e potência necessárias.
  • Os suportes permitem que os trituradores sejam montados em uma variedade de escavadeiras dentro de cada classe de tamanho.
  • O design de dentes intercalados reduz a estolagem e o emperramento.
  • As opções de dentes do triturador variam dependendo da aplicação e da preferência com relação ao tamanho final do material:
    • Padrão: Opção mais comumente usada. O produto final bastante fino usado quando há uma rocha mínima presente e quando a durabilidade é necessária.
    • Assentamento de Rochas: Produto final maior, mas pode funcionar em aplicações nas quais as rochas estão presentes.
    • Limitador de Mordida: Produto final muito fino devido à borda agressiva da lâmina com os limitadores e as lâminas do contador. Use nos locais nos quais as rochas sejam mínimas e em que há grandes quantidades de madeiras permanente.
  • As lâminas de contador endurecidas reduzem o tamanho do material acabado e aumentam a taxa de compostagem.
Fácil Manutenção

Fácil Manutenção

  • Acesse os componentes internos de forma rápida e fácil com os painéis de serviço aparafusados.
  • A transmissão conduzida pela correia de corrente em V elimina a derrapagem na partida, reduzindo os custos de manutenção.
  • O motor é integrado à armação para protegê-lo de poeira, danos e impacto da queda de detritos
  • Garanta a segurança do painel de serviço com os parafusos de acesso recuados no painel, protegendo-os dos detritos.
  • Volte a trabalhar de forma mais rápida com as peças desgastadas substituíveis em campo.
Segurança Priorizada

Segurança Priorizada

  • A porta de trituração hidráulica mantém o ambiente de trabalho e os equipamentos seguros, dispersando os materiais de acordo com sua aplicação e com os arredores.
  • A operação da porta de trituração é controlada pela válvula desviadora elétrica ou pelos kits hidráulicos de pressão média da cabine.
    • Porta fechada - limpeza de passagem, próxima a linhas de energia e tubulações e manutenção de beira de estradas.
    • Porta aberta - controle de vegetação, limpeza do local de trabalho, remoção do combustível de madeira florestal e corta-fogo.
  • A válvula de controle de fluxo protege o motor do fluxo excessivo.
  • Os pontos de graxa principal no nível do solo mantêm a segurança enquanto você desempenha a manutenção diária
  • Estrados substituíveis aparafusados impedem que o triturador entre no solo ou nos materiais, acelerando o desgaste ou causando danos.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O Localizador de Acessórios Cat PL161 está disponível na maioria dos acessórios.
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Os acessórios com rastreamento de ativos podem ser visualizadas no VisionLink® e no equipamento com assinatura Product Link™.
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acessórios com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para Triturador Florestal com Limitador de Mordida Dedicado HM4815

Motor Motor do Pistão Hidráulico de Torque Variável Motor do Pistão Hidráulico de Torque Variável
Largura Total 77.6 pol 1871 mm
Método de Acionamento Correia de Corrente em V Correia de Corrente em V
Largura Operacional 62.5 pol 1587 mm
Diâmetro Máximo de Corte 12 pol 305 mm
Altura Total 41.8 pol 1061 mm
Comprimento 36 pol 918 mm
Dente Fixo por Tambor 26 26
Peso 3527 lb 1600 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 151-201 L/min. (40-53 gpm) 151-201 L/min. (40-53 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 207-345 bar (3.000-5.000 lb/pol²) 207-345 bar (3.000-5.000 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 2.300 a 2.500 rpm 2.300 a 2.500 rpm

Veja como Triturador Florestal com Limitador de Mordida Dedicado HM4815 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  Triturador Florestal com Limitador de Mordida Dedicado HM4815

Exibir Mais Ofertas