Foto em Estúdio
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Fotos (9)
Visão de 360° (1)

HM215 Trituradores

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
69.2 pol
1758 mm
Largura Operacional
58.3 pol
1480 mm
Comprimento
48 pol
1219 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 13

Aplicação

Aplicação

Use os Trituradores para limpar a escova, gerenciar a vegetação, recuperar terras devolutas, fazer a manutenção ambiental, e cortar material podado e lixo orgânico para produção de biomassa.
Trituração de Alto Desempenho

Trituração de Alto Desempenho

Projetados para oferecer alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira, em terrenos tipicamente reflorestados. Reduz moitas, arbustos e árvores transformando-os em material de cobertura.
Cabeça Trituradora Reforçada

Cabeça Trituradora Reforçada

A cabeça trituradora reforçada processa árvores de até 200 mm (8 pol) de diâmetro para aplicações eficazes de desmatamento de terreno.
Motores Hidráulico de Velocidade Dupla

Motores Hidráulico de Velocidade Dupla

O motor de velocidade dupla e pistão axial proporciona desempenho suave e eficiente, ao mesmo tempo em que oferece o torque ideal sob cargas de material sujeitas a mudanças.
Estrutura de Empuxo Ajustável

Estrutura de Empuxo Ajustável

A armação de empuxo ajustável padrão possibilita o controle de árvores para proporcionar o corte e a eficiência ideais. O projeto de perfil baixo melhora a visibilidade do operador, e os segmentos de pino proporcionam a oportunidade de controlar qual parte dos dentes estão cortando e melhorando a vida útil do dente.
Manômetro com Código de Cores

Manômetro com Código de Cores

O manômetro com código de cores é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para maximizar a produtividade. Por meio das regiões verde, amarela e vermelha, o operador tem a indicação da carga sendo aplicada a um triturador e se ajustes podem ser feitos para maximizar a produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças.

Especificações de Produto para HM215

Largura Total 69.2 pol 1758 mm
Largura Operacional 58.3 pol 1480 mm
Comprimento 48 pol 1219 mm
Altura Total 50.4 pol 1281 mm
Peso 1803.4 lb 818 kg
Método de Acionamento Correia em V Correia em V
Motor Velocidade Dupla do Pistão Axial Velocidade Dupla do Pistão Axial
Hidráulica Necessária Alto Fluxo Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 96-117 l/min (25-31 gpm) 96-117 l/min (25-31 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200 a 230 bar (2.900 a 3.336 lb/pol²) 200 a 230 bar (2.900 a 3.336 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 2.480-3.020 rpm 2.480-3.020 rpm
Dente Fixo por Tambor 36 36
Diâmetro Máximo de Corte 7.9 pol 200 mm
Profundidade de Corte Máxima 2.8 pol 70 mm

Veja como HM215 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  HM215

Exibir Mais Ofertas