Visão Geral
Alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 11
| Largura Total | 74.1 pol 1882 mm |
| Largura Operacional | 62.3 pol 1582 mm |
| Comprimento | 53.3 pol 1354 mm |
| Altura Total | 58.3 pol 1480 mm |
| Peso | 3020.3 lb 1370 kg |
| Método de Acionamento | Correia Polychain Correia Polychain |
| Motor | Velocidade Dupla do Pistão Axial Velocidade Dupla do Pistão Axial |
| Hidráulica Necessária | XHP/XE XHP/XE |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 150-155 l/min (40-41 gpm) 150-155 l/min (40-41 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 200 a 278 bar (2.900 a 4.061 lb/pol²) 200 a 278 bar (2.900 a 4.061 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 2.673-2.762 rpm 2.673-2.762 rpm |
| Dente Fixo por Tambor | 26 26 |
| Diâmetro Máximo de Corte | 7.9 pol 200 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 1 pol 26 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita