HM115

Trituradores HM115

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
69.2 pol
1758 mm
Largura Operacional
58.3 pol
1480 mm
Comprimento
48 pol
1219 mm

Visão Geral

Alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira.

Especificações de Produto para HM115

Largura Total 69.2 pol 1758 mm
Largura Operacional 58.3 pol 1480 mm
Comprimento 48 pol 1219 mm
Altura Total 50.4 pol 1281 mm
Peso 1803.4 lb 818 kg
Método de Acionamento Correia em V Correia em V
Motor Velocidade Dupla do Pistão Axial Velocidade Dupla do Pistão Axial
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Fluxo Hidráulico Ideal 76-87 l/min (20-23 gpm) 76-87 l/min (20-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200 a 230 bar (2.900 a 3.336 lb/pol²) 200 a 230 bar (2.900 a 3.336 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 2.570-2.940 rpm 2.570-2.940 rpm
Dente Fixo por Tambor 36 36
Diâmetro Máximo de Corte 7.9 pol 200 mm
Profundidade de Corte Máxima 2.8 pol 70 mm

Veja como HM115 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Pá-carregadeira de Esteira Compacta 259D Cat® e Triturador HM215C

Triturador Cat® em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta 259D Cat® e Triturador HM215C
Triturador Cat® em Ação

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  HM115

Exibir Mais Ofertas