HM416

HM416 Trituradores

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
74.1 pol
1882 mm
Largura Operacional
58.6 pol
1488 mm
Comprimento
53.3 pol
1355 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 13

Aplicação

Aplicação

Use os Trituradores para limpar a escova, gerenciar a vegetação, recuperar terras devolutas, fazer a manutenção ambiental, e cortar material podado e lixo orgânico para produção de biomassa.
Trituração de Alto Desempenho

Trituração de Alto Desempenho

Projetados para oferecer alto desempenho no corte e na trituração de vegetação, inclusive rasteira, em terrenos tipicamente reflorestados. Reduz moitas, arbustos e árvores transformando-os em material de cobertura.
Cabeça Trituradora Reforçada

Cabeça Trituradora Reforçada

A cabeça trituradora reforçada processa árvores de até 200 mm (8 pol) de diâmetro para aplicações eficazes de desmatamento de terreno.
Motores Hidráulico de Velocidade Dupla

Motores Hidráulico de Velocidade Dupla

O motor de velocidade dupla e pistão axial proporciona desempenho suave e eficiente, ao mesmo tempo em que oferece o torque ideal sob cargas de material sujeitas a mudanças.
Estrutura de Empuxo Ajustável

Estrutura de Empuxo Ajustável

A armação de empuxo ajustável padrão possibilita o controle de árvores para proporcionar o corte e a eficiência ideais. O projeto de perfil baixo melhora a visibilidade do operador, e os segmentos de pino proporcionam a oportunidade de controlar qual parte dos dentes estão cortando e melhorando a vida útil do dente.
Manômetro com Código de Cores

Manômetro com Código de Cores

O manômetro com código de cores é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para maximizar a produtividade. Por meio das regiões verde, amarela e vermelha, o operador tem a indicação da carga sendo aplicada a um triturador e se ajustes podem ser feitos para maximizar a produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças.

Especificações de Produto para HM416

Largura Total 74.1 pol 1882 mm
Largura Operacional 58.6 pol 1488 mm
Comprimento 53.3 pol 1355 mm
Altura Total 58.3 pol 1481 mm
Peso 2960.8 lb 1343 kg
Método de Acionamento Correia Polychain Correia Polychain
Motor Velocidade Dupla do Pistão Axial Velocidade Dupla do Pistão Axial
Hidráulica Necessária XHP/XE XHP/XE
Fluxo Hidráulico Ideal 135-155 l/min (36-41 gpm) 135-155 l/min (36-41 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 200 a 350 bar (2.900 a 5.077 lb/pol²) 200 a 350 bar (2.900 a 5.077 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 1.900 a 2.200 rpm 1.900 a 2.200 rpm
Dente Fixo por Tambor 34 34
Diâmetro Máximo de Corte 7.9 pol 200 mm
Profundidade de Corte Máxima 4.1 pol 105 mm

Veja como HM416 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Pá-carregadeira de Esteira Compacta 259D Cat® e Triturador HM215C

Triturador Cat® em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Pá-carregadeira de Esteira Compacta 259D Cat® e Triturador HM215C
Triturador Cat® em Ação

360 View