Pá-carregadeira de Esteira Compacta 275
Novo

Pás-carregadeiras de Esteira Compactas 275

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995:2014
111 hp
82 kW
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento
4156 lb
1885 kg
Peso operacional
12401 lb
5625 kg

Visão Geral

Mais Potência. Mais Desempenho. Mais Conforto.

A Pá-Carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu equalizador padrão bar (E-bar) undercarriage e duas velocidades travel proporciona tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para o trabalho in a ampla gama de aplicações e condições de piso.

Vantagens

+50% Mais Torque

do que a 299D3

Mais Altura de Levantamento

e forças de desagregação de inclinação e levantamento maiores

Cabine Mais Larga

com um layout remodelado com mais espaço na cabine e entrada e saída mais fáceis

Especificações de Produto para 275

Potência Bruta - SAE J1995:2014 111 hp 82 kW
Diâmetro interno 4.7 pol 120 mm
Cilindrada 221 pol² 3.6 l
Potência Líquida – ISO 9249 109 hp 81 kW
Potência Líquida - SAE 1349 82 hp 111 kW
Torque de Pico a 1.360 rpm SAE J1995 370 lb/pé 501 N·m
Curso 3.9 pol 98 mm
Modelo do motor Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboalimentado e pós-resfriado) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (turboalimentado e pós-resfriado)
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento 4156 lb 1885 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Levantamento 6422 lb 2913 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 9963 lb 4519 kg
Área de Contato com o Solo - com Esteira de 450 mm/17,7 pol 2808 pol² 1.81 m²
Ground Pressure - Com 450 mm/17.7 in Faixa 4.5 lb/pol² 31.3 kPa
Capacidades Nominais de Operação - 50% da Carga de Tombamento 5937 lb 2693 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 4435 lb 2011 kg
Carga de Tombamento 11874 lb 5386 kg
Peso operacional 12401 lb 5625 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional 428 lb 194 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional – ROC (35%) 105 lb 48 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional – Carga de Tombamento 796 lb 361 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional 218 lb 99 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional – ROC (35%) 105 lb 48 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional – Carga de Tombamento 214 lb 136 kg
Observação *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, caçamba de perfil baixo de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 400 mm (15,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) aberta, assento com suspensão mecânica, monitor padrão, bateria de 1.000 CCA, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). *Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, caçamba de perfil baixo de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 400 mm (15,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) aberta, assento com suspensão mecânica, monitor padrão, bateria de 1.000 CCA, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 8.1 pol 205 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 134.4 pol 3415 mm
Bucket Pin Reach - Maximum Lift 16.3 pol 415 mm
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 106.1 pol 2694 mm
Ângulo de Partida 29.5° 29.5°
Vão Livre Sobre o Solo 11 pol 280 mm
Altura - Topo da Cabine 87.8 pol 2230 mm
Length - Track on Ground 72.3 pol 1836 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 152.8 pol 3880 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 128 pol 3250 mm
Altura Máxima Total 165.1 pol 4193 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 46.7 pol 1187 mm
Comprimento Total - Esteira 83.7 pol 2126 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 86.7° 86.7°
Alcance em Levantamento/Despejo Máximos 32 pol 814 mm
Ângulo de Reversão 27° 27°
Raio de Giro do Centro - Caçamba (retraída) 91.3 pol 2320 mm
Raio de Giro do Centro - Acoplador 60.3 pol 1531 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 76 pol 1931 mm
Largura do Veículo (esteiras de 450 mm/17,7 pol) 77.8 pol 1976 mm
Ângulo Máximo de Despejo 44.7° 44.7°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II (Opcional) ISO 3449:2005 Level II (Opcional)
Sistema de arrefecimento 4.6 gal (EUA) 17.5 l
Tanque de Combustível 36.9 gal (EUA) 136.1 l
Sistema Hidráulico 10.8 gal (EUA) 41 l
Reservatório Hidráulico 6.9 gal (EUA) 26 l
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 5.2 milha/h 8.4 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Duas Velocidades 7.8 milha/h 12.5 km/h
Cárter do Motor 2.4 gal (EUA) 9 l
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 34 gpm 129 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3500 lb/pol² 24130 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 80.7 hp 60.2 kW
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 34 gpm 128 l/min
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061 lb/pol² 3500 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 46.4 hp 34.6 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23 gpm 86 l/min
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3500 lb/pol² 24130 kPa

275 Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Acoplador Rápido: Manual ou Hidráulico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol), 75 mm (3 pol) ou sobreposição/ombro de 3 pontos
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - banda barra de 450 mm (17,7 pol), banda bloco de 450 mm (17,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges

PACOTES DE DESEMPENHO

  • Pacote Desempenho HP1: Hidráulica de Fluxo Padrão
  • Pacote de Desempenho HP3: Hidráulica XPS de Alto Fluxo

PACOTES DE CONFORTO

  • Capota aberta: Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de Assento de vinil (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático/Aquecido/Encosto Alto)
  • Cabine Fechada com aquecimento e ar-condicionado: Janelas Laterais, Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de Assento (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático Aquecido/Encosto Alto, Assento com Amortecimento Pneumático Ventilado e Aquecido/Encosto Alto) e opção de Porta (Vidro ou Policarbonato)

PACOTES DE TECNOLOGIA

  • T2 – Monitor Padrão, Joysticks Padrão, Chave de partida tradicional e Câmera retrovisora.
  • T4 – Monitor Avançado com Tela Sensível ao Toque, Joysticks Avançados, Botão de partida, suporte para celular montado em X e câmera retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 câmeras de visão lateral adicionais.

RÁDIO

  • Rádio, nenhum – para máquinas com capota aberta e países sem certificação para tecnologia Bluetooth®
  • Rádio AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pol) e microfone BT. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.
  • Rádio DAB+/AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pol) e microfone BT. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Básico série PL243
  • Product Link Elite série PLE643

VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda
  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda, com operação de reversão de depuração automática e manual

PACOTES DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO

  • HD0 – proteção e vedação da base (tampa contra chuva da entrada de ar do motor, vedação da cabine dianteira ao chassi e abertura de acesso ao abastecimento hidráulico)
  • HD1– proteção e vedação intermediária† (HD0 + vedação lateral da cabine ao chassi, porta de acesso para abastecimento de combustível com trava, proteção do cilindro de inclinação e proteção inferior do sistema propulsor). †Alguns equipamentos variam de acordo com a região.
  • HD2 – proteção e vedação mais abrangentes† (HD1 + protetor do turbo, revestimento do tubo de escape, proteção do DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro de Partículas de Diesel), proteção de desconexão rápida, proteção do sistema propulsor totalmente fechado, tampa de proteção das tubulações hidráulicas sob o degrau, pré-filtro de entrada de ar do motor).

SISTEMA ELÉTRICO

  • Chicote de Fiação da Ferramenta de Trabalho
  • Bateria reforçada
  • Desconexão da bateria com recurso de bloqueio
  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 85 A
  • Luzes de Trabalho LED
  • Luzes de Ré Automáticas
  • Alternar Luz de Fundo
  • Luz de Teto de LED Interior
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Iluminação de Cortesia Externa
  • A notificação automática da luz de trabalho pisca quando o freio de estacionamento é liberado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor de LCD colorido: controle de velocidade de Deslizamento, ajuste de resposta a Comando, ajuste de resposta do Implemento, ajuste de Prioridade de Potência de Acionamento, seleção de Idioma (× 32), Sistema e Monitoramento de Segurança Antifurto para vários operadores, cronograma de Manutenção e lembretes, monitoramento de Eventos e Códigos de Diagnóstico, configurações de Data/Hora/Unidades/Brilho e Tecnologia Inteligente para uso com Acessórios Inteligentes.
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro de Alimentação Hidráulica, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor (onde aplicável)
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro, Temperatura Hidráulica, Horômetro, Tensão da Bateria, Tacômetro
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio
  • de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Revestimento do teto
  • Retrovisor Interno
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles por Joystick Instalados no Assento
  • Bandeja de Armazenamento de Celular
  • Porta-copos
  • Tomada de energia de 12 V
  • Acelerador no Pedal

HIDRÁULICA

  • Padrão de controle selecionável – ISO ou H
  • Controle eletro-hidráulico do implemento
  • Controle de transmissão hidrostática eletro-hidráulica
  • Protetor do sensor de velocidade
  • Desconexões rápidas reforçadas de face plana com alavanca de liberação de pressão integrada
  • Visor de nível do fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.6TA turbocharged, após-cooled diesel engine, Reunião Brasil MAR-1 emission standards, equivalente ao Estágio IIIA da UE: • Auxiliar de partida com velas incandescentes • Injeção direta arrefecida com líquido
  • Anticongelante de vida útil prolongada (-37 °C, -34 °F)
  • Filtro de ar, elemento duplo, selo radial
  • Válvula de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM), Fluido Hidráulico
  • Drenos ecológicos – líquido arrefecedor,
  • Visor de nível do líquido arrefecedor do radiador
  • Reservatório de expansão do radiador
  • Filtro, alimentação hidráulica, tipo de cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo de recipiente, óleo do motor
  • Filtro, tipo de recipiente, separador de água e combustível
  • Radiador/fluido hidráulico
  • Arrefecedor (lado a lado)
  • Freios de estacionamento com acionamento por mola e liberação hidráulica
  • Transmissão hidrostática
  • Tampa de combustível travável
  • Ventilador variável de arrefecimento hidráulico
  • Marcha Lenta Automática do Motor

MATERIAL RODANTE

  • Suspensão de Torção (4 eixos de torção independentes)
  • Percurso com duas velocidades
  • Olhais de amarração na estrutura da esteira (4)

CHASSI

  • Pontos de amarração da máquina (9)
  • Painéis removíveis para limpeza do chassi da máquina
  • Suporte, braço de levantamento
  • Para-choques frontais e traseiros de aço soldados
  • Enchimento de combustível, lado direito da máquina

OUTROS

  • Hidráulica Auxiliar, Fluxo Contínuo
  • Telemática, Product Link, Celular
  • Porta do motor de aço com difusores substituíveis
  • Porta do motor – com trava
  • Acoplador do acessório da ferramenta de trabalho
  • Mangueira Cat ToughGuard™

275 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Contrapesos Externos
  • Farol, LED
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Olhais de levantamento da máquina de 4 pontos
  • Pintura, Personalizada
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Segurança de Chave Bluetooth
  • Guia de Mangueiras de Acessórios
  • Revestimento Anticorrosivo

Veja como 275 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 275

Confira as Ofertas Atuais para  275

Exibir Mais Ofertas