1.676 mm (66 pol)

Garfos para Serviços Gerais 1.676 mm (66 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
66 pol
1676 mm
Altura
22.9 pol
581 mm
Peso
436.5 lb
198 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

Projetados para manipulação de uma variedade de materiais leves em aplicações em agricultura, fazendas e paisagismo.
Cat

Usos Principais

Os usos principais incluem remoção de resíduos de gado secos compactados, transporte de pequenos fardos, manipulação de material solto como palha e feno, afrouxamento de material de fundação e aeração do solo.
Dentes Movíveis/Substituíveis

Dentes Movíveis/Substituíveis

O canal da caixa inferior é pré-perfurado para aceitar várias combinações de dentes de garfo pinados.
Borracha Serrilhada/Para-choque de Borracha

Borracha Serrilhada/Para-choque de Borracha

Degrau soldado serrilhado fornece entrada e saída seguras da cabine da máquina. Além disso, um para-choque de borracha aparafusado limita o curso de volta nas máquinas de levantamento radial Cat maiores.
Não são Projetados para Fardos Grandes e Redondos

Não são Projetados para Fardos Grandes e Redondos

OBSERVAÇÃO: Os Garfos de Utilitário não são projetados para perfurar e carregar fardos grandes e redondos.

Especificações de Produto para 1.676 mm (66 pol)

Largura 66 pol 1676 mm
Altura 22.9 pol 581 mm
Peso 436.5 lb 198 kg
Comprimento 36.4 pol 924 mm
Comprimento do Dente Utilizável 25.1 pol 637 mm
Diâmetro do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Número de Dentes 7 7
Largura do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.676 mm (66 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Garfos de Utilitário em uma Minicarregadeira Série D

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Garfos de Utilitário em uma Minicarregadeira Série D

Confira as Ofertas Atuais para  1.676 mm (66 pol)

Exibir Mais Ofertas