Visão Geral
Empilhe, transporte e organize pilhas de madeira serrada.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 70 pol 1778 mm |
| Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima | 65.7 pol 1670 mm |
| Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima | 47.6 pol 1210 mm |
| Comprimento do Dente | 48 pol 1219 mm |
| Largura do Dente | 6 pol 152 mm |
| Abertura Máxima da Abraçadeira | 98.8 pol 2510 mm |
| Abertura Mínima da Abraçadeira | 6 pol 152 mm |
| Peso | 3478.9 lb 1578 kg |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.
Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.