1.676 mm (66 pol)

1.676 mm (66 pol) Garfos de Garra para Serviços Gerais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
66 pol
1676 mm
Altura - Garras Fechadas
30.3 pol
770 mm
Abertura da Mandíbula
34.5 pol
876 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetadas para manipular materiais leves e difíceis de manipular encontrados em um projeto de sítio, fazenda ou paisagismo.
Projeto para Serviços Leves

Projeto para Serviços Leves

O projeto para serviços leves oferece recursos de apreensão para materiais como feno solto, palha, materiais de fundação, resíduos de gado secos compactados, folhagens de paisagismo e palha de pinheiro.
Ampla Abertura da Mandíbula

Ampla Abertura da Mandíbula

Ampla abertura vertical da mandíbula permite a manipulação de materiais volumosos.
Excelente Fixação

Excelente Fixação

As garras para serviços pesados permitem pegar materiais com formato irregular. As garras únicas com abraçadeira ampla pegam materiais não uniformes como toras, rochas e feno.
Não são Projetados para Fardos Grandes e Redondos

Não são Projetados para Fardos Grandes e Redondos

OBSERVAÇÃO: os Garfos de Garra para serviços gerais não são projetados para perfurar e carregar fardos grandes e redondos.

Especificações de Produto para 1.676 mm (66 pol)

Largura 66 pol 1676 mm
Altura - Garras Fechadas 30.3 pol 770 mm
Abertura da Mandíbula 34.5 pol 876 mm
Comprimento 37 pol 939 mm
Comprimento do Dente Utilizável 25.1 pol 637 mm
Peso 672.4 lb 305 kg
Diâmetro do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Número de Dentes 7 7
Largura do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.676 mm (66 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Excelente Fixação

Foto da Aplicação de Garfos de Garra de Utilitário

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Excelente Fixação
Foto da Aplicação de Garfos de Garra de Utilitário

Confira as Ofertas Atuais para  1.676 mm (66 pol)

Exibir Mais Ofertas