1.829 mm (72 pol)

1.829 mm (72 pol) Garfos de Garra Industriais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
72 pol
1829 mm
Altura - Garras Fechadas
32 pol
814 mm
Abertura da Mandíbula
38 pol
965 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Ideais para segurar objetos como dormentes para vias férreas, árvores, grandes pedras, galhos, entulho industrial e de demolição e detritos de reciclagem. Garfos de garra industriais também são excelentes para perfurar e segurar papéis, papelão, madeira, e sucata de metal de bitola leve.
Cat

Desenho Robusto

A construção reforçada oferece durabilidade estrutural superior em condições inóspitas encontradas em demolições construções e reciclagem.
Cat

Ampla Abertura da Mandíbula

Ampla abertura vertical da mandíbula permite a manipulação de materiais grandes e volumosos.
Cat

Excelente Fixação

Conjuntos de garras controlados independentemente permitem segurar objetos com formatos irregulares.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Largura 72 pol 1829 mm
Altura - Garras Fechadas 32 pol 814 mm
Abertura da Mandíbula 38 pol 965 mm
Comprimento 36.5 pol 927.4 mm
Comprimento do Dente Utilizável 21.8 pol 553 mm
Peso 1208.1 lb 548 kg
Diâmetro do Dente 1.8 pol 44.5 mm
Número de Dentes 11 11

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol)

Exibir Mais Ofertas