Garfo para Tubos e Postes de 2.731 mm (108 pol)

Garfo para Tubos e Postes de 2.731 mm (108 pol) Garfos para Tubos e Postes

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
108 pol
2731 mm
Comprimento do Dente
72 pol
1829 mm
Weight
4500 lb
2041 kg

Especificações de Produto para Garfo para Tubos e Postes de 2.731 mm (108 pol)

Largura 108 pol 2731 mm
Comprimento do Dente 72 pol 1829 mm
Weight 4500 lb 2041 kg
Altura do Portador - Abraçadeira Aberta 119 pol 3031 mm
Altura do Portador - Abraçadeira Fechada 49 pol 1245 mm
Largura - Acima dos Dentes 106 pol 2686 mm
Largura do Dente 8 pol 203 mm
Diâmetro do Tubo - Máx. 30 pol 762 mm
Diâmetro do Tubo - Mín. 2 pol 51 mm

Veja como Garfo para Tubos e Postes de 2.731 mm (108 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Modelo

Fotos

Modelo
Fotos