Visão Geral
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Especificações-chave
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Exibição 1-6 de 4
| Altura | 19.2 pol 488 mm |
| Largura | 46 pol 1169 mm |
| Peso | 190 lb 86.19 kg |
| Comprimento | 9.3 pol 235 mm |
| Espaçamento dos Dentes | 154-1.006 mm (6-39,6 pol) linha central até linha central 154-1.006 mm (6-39,6 pol) linha central até linha central |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita