2.185 mm (86 pol), Acoplador Fusion™

Garfos para Madeireiras 2.185 mm (86 pol), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
87.1 pol
2212 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima
86 pol
2185 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Interna
77 pol
1955 mm

Visão Geral

Empilhe, transporte e organize pilhas de madeira serrada.

Especificações de Produto para 2.185 mm (86 pol), Acoplador Fusion™

Largura 87.1 pol 2212 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 86 pol 2185 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Interna 77 pol 1955 mm
Comprimento do Dente 49.6 pol 1260 mm
Largura do Dente 4.5 pol 115 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 82.2 pol 2089 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 5.9 pol 149 mm
Peso 3778.7 lb 1714 kg
Tipo de Extremidade Pontas do Rolete Pontas do Rolete
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Área da Extremidade 13 pé² 1.21 m²

Veja como 2.185 mm (86 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2.185 mm (86 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas