| Comprimento do Dente | 60 lb/pol 1.524 mm |
| Largura | 84,0 lb/pol 2134,0 mm |
| Altura | 59,0 lb/pol 1490,0 mm |
| Largura do Dente | 7,1 lb/pol 180,0 mm |
| Espessura do Dente | 3,5 lb/pol 90 mm |
| Peso | 2648,0 lb 1201,0 kg |
Garfos para Toras e Madeiras de Construção Fusion™ de 1.524 mm (60 pol)
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Comprimento do Dente
- 60 lb/pol
- 1.524 mm
- Largura
- 84,0 lb/pol
- 2134,0 mm
- Altura
- 59,0 lb/pol
- 1490,0 mm
Especificações de Produto para Fusion™ de 1.524 mm (60 pol)
Veja como Fusion™ de 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Garfos
Fusion™ de 1.524 mm (60 pol)
selecionado
- Comprimento do Dente
- 60 lb/pol
- 1.524 mm
- Largura
- 84,0 lb/pol
- 2134,0 mm
- Altura
- 59,0 lb/pol
- 1490,0 mm
Garfos
2.438 mm (96 pol)
- Comprimento do Dente
- 96 pol
- 2438,0 mm
- Largura
- 96 pol
- 2428,0 mm
- Altura
- 61,0 pol
- 1537,0 mm
Garfos
1.219 mm (48 pol) com Abraçadeira Superior, Fusion™
- Comprimento do Dente
- 48,0 lb/pol
- 1219,0 mm
- Largura
- 76,0 pol
- 1923,0 mm
- Altura
- 59,0 pol
- 1498,0 mm