1.812 mm (71 pol), Acoplador ISO

Garfos com Garras para Classificação 1.812 mm (71 pol), Acoplador ISO

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
71.3 pol
1812 mm
Comprimento do Dente
49.4 pol
1256 mm
Área da Garra
20.6 pé²
1.91 m²

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Projetado e construído para toras e madeira e é usado principalmente no transporte de toras das pilhas para processamento adicional.
Desempenho do manuseio de madeira

Desempenho do manuseio de madeira

Construído para fazer a ser usado em aplicações de toras e madeira, o Garfo de Garra de Separação está equipado com uma abraçadeira grande, o que cria uma abertura de 21 pés quadrados para material.
Força de Fixação Regulada por Pressão

Força de Fixação Regulada por Pressão

O regulador da pressão integrado oferece a possibilidade de ajustar a força de fixação, o que minimiza o potencial de transporte do material danificado.
Dentes Curtos

Dentes Curtos

Projetado especificamente para deslizar sob pilhas de toras e rolá-las para a garra. Os dentes curtos possibilitam um controle preciso durante o carregamento da garra com toras.
Placas de Desgaste Substituíveis

Placas de Desgaste Substituíveis

As placas de desgaste aparafusadas na parte inferior da garra são facilmente substituídas em intervalos de serviço regulares, o que evita a soldagem adicional.
Configurável pelo Usuário

Configurável pelo Usuário

As pontas de garfo disponíveis variadas permitem a configuração da Garra de Separação para máquina e operação.

Especificações de Produto para 1.812 mm (71 pol), Acoplador ISO

Largura 71.3 pol 1812 mm
Comprimento do Dente 49.4 pol 1256 mm
Área da Garra 20.6 pé² 1.91 m²
Altura da Garra 102.6 pol 2606 mm
Peso da Garra 3741.2 lb 1697 kg
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO
Peso Operacional 33276.5 lb 15094 kg

Veja como 1.812 mm (71 pol), Acoplador ISO se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Carregadeira Pequena Cat® 938M e Garfos de Garra de Separação em Ação

Garfos de Garra de Separação Cat® Apanhando uma Carga

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Carregadeira Pequena Cat® 938M e Garfos de Garra de Separação em Ação
Garfos de Garra de Separação Cat® Apanhando uma Carga

Confira as Ofertas Atuais para  1.812 mm (71 pol), Acoplador ISO

Exibir Mais Ofertas