1.312 mm (52 pol)

Portadores de Garfo de Palete 1.312 mm (52 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
19.4 pol
493 mm
Largura
51.7 pol
1312 mm
Peso
180.8 lb
82 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Encosto Reforçado

A estrutura do encosto para carga reforçada é funcional, durável e transparente. Ela proporciona proteção ao operador contra deslocamento de cargas, enquanto mantém excelente visibilidade para as pontas do garfo.
Cat

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado permite que os dentes do garfo sejam facilmente reespaçados ou alterados e travados no lugar.
Cat

Um porta-garfos para todas as capacidades de transporte

O porta-garfos foi projetado para atender à capacidade de transporte de carga da maior máquina que permite modelos universais.

Especificações de Produto para 1.312 mm (52 pol)

Altura 19.4 pol 493 mm
Largura 51.7 pol 1312 mm
Peso 180.8 lb 82 kg
Comprimento 13.3 pol 337 mm
Tipo de Interface Acoplador Atlas Acoplador Atlas

Veja como 1.312 mm (52 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.312 mm (52 pol)

Exibir Mais Ofertas