Visão Geral
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Exibição 1-6 de 4
| Comprimento do Dente | 48 pol 1219 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 32.6 pol 829 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 156.5 lb 71 kg |
| Comprimento Total | 51.1 pol 1299 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita