Visão Geral
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Exibição 1-6 de 4
| Comprimento do Dente | 53.1 pol 1350 mm |
| Largura do Dente | 4.9 pol 125 mm |
| Altura do Dente | 29.5 pol 750 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 209 lb 94.8 kg |
| Comprimento Total | 56.7 pol 1441 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita