Visão Geral
Os dentes do garfo extras dão versatilidade ao porta-garfos de tora e madeira, o que oferece diversos estilos e comprimentos para atender às necessidades.
Especificações-chave
Os dentes do garfo extras dão versatilidade ao porta-garfos de tora e madeira, o que oferece diversos estilos e comprimentos para atender às necessidades.
Exibição 1-6 de 4
| Comprimento Total | 79.1 pol 2008 mm |
| Comprimento | 72 pol 1829 mm |
| Largura | 7.1 pol 180 mm |
| Altura | 40 pol 1017 mm |
| Espessura do Dente | 2.6 pol 65 mm |
| Capacidade de Carga | 8564.9 lb 3885 kg |
| Peso | 522.5 lb 237 kg |
| Configuração do Dente | Não Giratório, Não Flutuante Não Giratório, Não Flutuante |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita