1.829 mm (72 pol) - Lado Esquerdo

Dentes de Garfo de Construção 1.829 mm (72 pol) - Lado Esquerdo

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
78.5 pol
1994 mm
Comprimento
72 pol
1829 mm
Largura
5.9 pol
150 mm

Visão Geral

Usados em aplicações reforçadas em Porta-garfos de Construção.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol) - Lado Esquerdo

Comprimento Total 78.5 pol 1994 mm
Comprimento 72 pol 1829 mm
Largura 5.9 pol 150 mm
Altura 29.7 pol 754 mm
Espessura do Dente 2.6 pol 65 mm
Capacidade de Carga 6448.5 lb 2925 kg
Peso 377 lb 171 kg
Configuração do Dente Esquerda Esquerda

Veja como 1.829 mm (72 pol) - Lado Esquerdo se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol) - Lado Esquerdo

Exibir Mais Ofertas