1.067 mm (42 pol)

1.067 mm (42 pol) Dentes de Garfo de Carga Pesada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
44.9 pol
1141 mm
Comprimento do Dente
42 pol
1067 mm
Largura
4.8 pol
122 mm

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Classificação

Classificação

Os Garfos Reforçados são classificados como Classe II para atender aos requisitos de levantamento de máquinas Minicarregadeiras, Todo Terreno e Pás-carregadeiras de Esteira Compacta.
Comprimentos Disponíveis

Comprimentos Disponíveis

Opções de comprimento do Garfo Reforçado - 1.067 mm (42 pol), 1.219 mm (48 pol) e 1.524 mm (60 pol).

Especificações de Produto para 1.067 mm (42 pol)

Comprimento Total 44.9 pol 1141 mm
Comprimento do Dente 42 pol 1067 mm
Largura 4.8 pol 122 mm
Altura 21.6 pol 549 mm
Espessura do Dente 1.8 pol 45 mm
Capacidade de Carga 6199.4 lb 2812 kg
Peso 260.1 lb 118 kg

Veja como 1.067 mm (42 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita