| Comprimento Total | 55.1 pol 1399 mm |
| Comprimento | 48 pol 1219 mm |
| Largura | 5.9 pol 150 mm |
| Altura | 38 pol 965 mm |
| Espessura do Dente | 2.6 pol 65 mm |
| Capacidade de Carga | 9700.3 lb 4400 kg |
| Peso | 343.9 lb 156 kg |
| Configuração do Dente | Oscilante, Flutuante Oscilante, Flutuante |
Dentes de Garfos para Toras e Madeiras 1.219 mm (48 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Comprimento Total
- 55.1 pol
- 1399 mm
- Comprimento
- 48 pol
- 1219 mm
- Largura
- 5.9 pol
- 150 mm
Visão Geral
Os dentes do garfo extras dão versatilidade ao porta-garfos de tora e madeira, o que oferece diversos estilos e comprimentos para atender às necessidades.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1.219 mm (48 pol)
Veja como 1.219 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios de Garfo
1.219 mm (48 pol)
selecionado
- Comprimento Total
- 55.1 pol
- 1399 mm
- Comprimento
- 48 pol
- 1219 mm
- Largura
- 5.9 pol
- 150 mm
Acessórios de Garfo
1.219 mm (48 pol)
- Comprimento Total
- 103.5 pol
- 1399 mm
- Comprimento
- 96 pol
- 1219 mm
- Largura
- 7.1 pol
- 150 mm
Acessórios de Garfo
1.524 mm (60 pol)
- Comprimento Total
- 103.5 pol
- 1703 mm
- Comprimento
- 96 pol
- 1524 mm
- Largura
- 7.1 pol
- 150 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita