Visão Geral
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Especificações-chave
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Exibição 1-6 de 4
| Comprimento do Dente | 60 pol 1524 mm |
| Largura do Dente | 5.9 pol 150 mm |
| Altura do Dente | 29.8 pol 758 mm |
| Espessura do Dente | 2.4 pol 60 mm |
| Peso do Dente | 348.1 lb 157.89 kg |
| Comprimento Total | 64 pol 1625 mm |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita